ファクトリーサプライ用品技術窓口

萩原 クールトラックシート1号 CT1

萩原 クールトラックシート1号

通常単価(税別)
3,502
税込単価
3,852
通常出荷日:5日目

【特長】・表にアルミ、裏はブラックのシート。・熱、冷気の侵入を防ぎ、保温保冷の効果があります。【用途】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    トラックシート
  • 形状
    折りたたみタイプ
  • その他
  • 幅×長さ (m)
    約1.74×2.1
  • 厚さ (mm)
    約0.28
  • 適合車種
    軽トラック
  • 色詳細
    アルミ/ブラック
  • JANコード
    4962074722010
  • トラスココード
    868-4430
  • ハトメピッチ(cm)
    約58×約70
  • ハトメ数(個)
    12
  • 質量(g)
    700.0
  • 材質1
    シート:ポリエチレン(PE)(アルミ蒸着)
  • 材質2
    ハトメ:アルミニウム
  • 材質3
    周囲ロープ:ポリプロピレン
  • 付属バンド(本)
    10
  • 引張強度
    縦550N/5cm、横550N/5cm
  • 耐久期間
    約1年

型番:

CT1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CT1の仕様・寸法情報

商品タイプ
トラックシート
形状
折りたたみタイプ
その他
幅×長さ(m)
約1.74×2.1
厚さ(mm)
約0.28
適合車種
軽トラック
色詳細
アルミ/ブラック
JANコード
4962074722010
トラスココード
868-4430
ハトメピッチ(cm)
約58×約70
ハトメ数(個)
12
質量(g)
700.0
材質1
シート:ポリエチレン(PE)(アルミ蒸着)
材質2
ハトメ:アルミニウム
材質3
周囲ロープ:ポリプロピレン
付属バンド(本)
10
引張強度
縦550N/5cm、横550N/5cm
耐久期間
約1年

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CT1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,502
( 3,852 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表にアルミ、裏はブラックのシート。
・熱、冷気の侵入を防ぎ、保温保冷の効果があります。
【用途】
・トラック荷台カバー
【商品仕様】
・色:アルミ
・幅(m):約1.74
・厚さ(mm):約0.28
・長さ(m):2.1
・ハトメ数(個):12
・引張強度:縦550N/5cm、横550N/5cm
・引張強度:縦550N/5cm、横550N/5cm
・ハトメピッチ:縦約58cm 横約70cm
・伸度:縦15%、横15%
・引裂強度:縦95N、横70N
・重量:190g/[[M2]]
・JANコード:4962074722010
・トラスココード:868-4430
・質量:0.7kg
【材質/仕上】
・シート:ポリエチレン(アルミ蒸着)
・ハトメ:アルミニウム(内径12mm)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

萩原 クールトラックシート1号の型番CT1のページです。 型番CT1に関する仕様情報を記載しております。
萩原 クールトラックシート1号のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
萩原 クールトラックシート1号
萩原 新型トラックマット 3mm
萩原 トラック用ゴムマット 旧型5mm
クラーク 糸入り透明シートGT350 1.8m×1m
クラーク 糸入り透明シートGT350 1.8m×1.5m
TRUSCO ラッセル塗装シート 幅1.8mX長さ5.1m
メーカー萩原工業萩原工業萩原工業グリーンクロスグリーンクロストラスコ中山
通常価格3,5027,19413,96811,98415,3162,564
通常出荷日5日目1日目4日目11日目11日目1日目
商品タイプトラックシートトラックシートトラックシート--養生シート
形状折りたたみタイプシートタイプシートタイプ--折りたたみタイプ
その他ブラックブラック--ホワイト
幅×長さ(m)約1.74×2.11.4×2.011.35×2.03--1.8×5.1
厚さ(mm)約0.2835---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト