17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中川ケミカル カッティングシート 214チョコレート 450mm×12M巻 R寸 CSR214

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

中川ケミカル カッティングシート 214チョコレート 450mm×12M巻 R寸

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CSR214

2025年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・装飾用シートのスタンダードです。
・簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
【用途】
・屋内または短期屋外用に。
【商品仕様】
・カッティングシート214チョコレート450mm×12M巻R寸
・JANコード:4949381000703
・トラスココード:868-3214
・質量:2kg
【材質/仕上】
・塩化ビニール

ご注意

  • 色目によって対候性は異なります

指定中の仕様・寸法情報

材質(本体)
塩化ビニール
JANコード
4949381000703
質量(g)
2000
トラスココード
868-3214

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト