17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防爆型コンセントリール

通常単価(税別)
334,511405,450
税込単価
367,962445,995
通常出荷日:2日目~19日目

【特長】・取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと 巻き取り収納できます・長尺ケーブルの...

詳細を確認
  • 電線種
    3PNCT

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • -V型は静電気を放出する導電キャスター付
  • 防爆プラグ1個付属
型番巻取方式ケーブル仕様巻取容量
(m)
コンセント・プラグ定格質量
(ケーブル含む)
(kg)
種別・太さ(mm2)・心数(C)
CSPF-30手動3PNCT2.0×330耐圧防爆型d2G5
2P接地 15A/250V
(アジアグロースキャピタル(旧 森電機)製)
21
CSPF-505028
CSPF-50V
  • 外形寸法/<キャスターなし>高さ500×幅450×奥行260mm <キャスター付>高さ700×幅460×奥行325mm
  • ケーブル先端は切りっぱなしとなっております。

注意・禁止事項

  • 元電源との配線工事は必ず有資格者の方が行ってください。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 電線長さ(m)

  • 電線太さ(mm2)

  • 電線芯数(C)

  • 商品タイプ

  • 特徴

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 電線仕様太さ([[MM2]])

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

電線長さ

(m)

電線太さ

(mm2)

電線芯数

(C)

商品タイプ

特徴

JANコード

トラスココード

質量(g)

電線仕様太さ([[MM2]])

最小発注数量
30
2
3
コードリール
手動巻き
4930510608747
827-8959
21000.0
-
1個
50
2
3
コードリール
手動巻き
4930510608761
827-8962
28000.0
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
334,511
( 367,962 )
2日目
405,450
( 445,995 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと 巻き取り収納できます
・長尺ケーブルのため、広いエリアに持ち込み、使用できます(3PNCT2.0mm2×3Cケーブル付、ケーブル長は30mまたは50m)
・フレームには火花の出にくい表面樹脂コーティングを採用
・防爆エリア内で電源が取れない場合、エリア内までリールを持ち込み、電源接続が可能です

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防爆型コンセントリールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防爆型コンセントリール
防雨型レインボーリール
屋外用防雨型コードリール(ブレーカー付)
コードリール 業務用戦力リール ブレーカー付
コードリール シンサンデーリール
コードリール サンデーレインボーリールミニ
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格334,511-26,082 -43,613 -26,8437,889 -6,140
通常出荷日2日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
電線種3PNCTVCTソフトンケーブルVCTVCTソフトムケーブルVCTVCT
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト