17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェーンスタンド用ポリ台 CS-PD
  • チェーンスタンド用ポリ台

チェーンスタンド用ポリ台

通常単価(税別)
597
税込単価
657
通常出荷日:1日目

【特長】・チェーンスタンドのポールにぴったりの注水式重石です。【用途】・チェーンスタンドの土台。【材質...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    重石
  • ブラック
  • 高さ (mm)
    110
  • 幅 (mm)
    Φ255
  • JANコード
    4978684087029
  • トラスココード
    854-7567
  • 質量(g)
    250.000
  • 材質1
    PE

型番:

CS-PD
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CS-PDの仕様・寸法情報

商品タイプ1
重石
ブラック
高さ(mm)
110
幅(mm)
Φ255
JANコード
4978684087029
トラスココード
854-7567
質量(g)
250.000
材質1
PE

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CS-PD
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
597
( 657 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーンスタンドのポールにぴったりの注水式重石です。
【用途】
・チェーンスタンドの土台。
【材質】
・PE

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チェーンスタンド用ポリ台の型番CS-PDのページです。 型番CS-PDに関する仕様情報を記載しております。
チェーンスタンド用ポリ台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンスタンド用ポリ台
チェーンスタンド(2段フックタイプ)
チェーンジョイント
ミツギロン チェーンスタンド ブラウン 837×255φ 
ミツギロン チェーンスタンド ホワイト 850×255φ
チェーンスタンドカバー 駐車禁止
メーカーミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業
通常価格5971,5325001,7811,3261,697
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目7日目
商品タイプ1重石プラチェーン-プラチェーン--
ブラックホワイトイエローその他ホワイト-
高さ(mm)110837-837--
幅(mm)Φ255255-Φ255--
JANコード497868408702949786840854074978684087142497868480042049786840860084978684090487

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト