ツール用品技術窓口
TONE
単能形トルクレンチ
TONE
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:5日目 ~
東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
東日製作所
通常価格(税別):13106円~
通常出荷日:在庫品1日目
東日製作所
SH型 オープンヘッド
東日製作所
通常価格(税別):2530円~
通常出荷日:1日目 ~
東日製作所
トーニチ CL型トルクレンチ CL10NX8D
東日製作所
通常価格(税別):20024円~
通常出荷日:1日目
トップ工業
モンキ形トルクヘッド(目盛付)
トップ工業
通常価格(税別):9111円~
通常出荷日:在庫品1日目
東日製作所
トーニチ ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSP3N4X8D
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:9日目
東日製作所
ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSPシリーズ
東日製作所
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:10日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
東日製作所
通常価格(税別):17580円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1479円~
通常出荷日:在庫品1日目
![トーニチ ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSP6N4X8D CSP6N4X8D-[1-6/0.01]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223009104371/223009104371_20230801115839.jpg)
ヘッド交換式の単能型トルクレンチ。【特長】・単能形のヘッド交換式トルクレンチ。・専用工具がなければトル...
詳細を確認ヘッド交換式の単能型トルクレンチ。
【特長】
・単能形のヘッド交換式トルクレンチ。
・専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がない。
・交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。
・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できる。
・使用するトルク値(セットトルク)を指示する。
【用途】
・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業に適している。

外観
【概要】
【仕様】
| 型番 | CSP6N4X8D | ||
|---|---|---|---|
| トルク調整範囲[N・m] | 最小~最大 | 1~6 | |
| 適用ねじ(参考) | 普通鋼 | M5,M6 | |
| ハイテン | M4(M4.5) | ||
| 最大トルク時の手力P[N] | 39 | ||
| 寸法[mm] | 有効長 | L | 153 |
| 全長 | L’ | 165 | |
| 頭部 | d3 | 8 | |
| 本体 | m | 19 | |
| n | 9.2 | ||
| d | 15 | ||
| D | 24 | ||
| 質量約[kg] | 0.2 | ||
| グリップ | 樹脂 | ||
| 調整工具(別売) | No.931 | ||
精度 ±3%
注)全長は本体のみの長さです。



東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東日製作所
ラチェットヘッド付単能型トルクレンチ
0
東日製作所
スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP2N2X13
0
東日製作所
スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP2N2X19
0
東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,149円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):17,580円~

MATATAKITOYO
トルクレンチ DTPシリーズ
5通常価格(税別):11,781円~

SK-11
デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):17,569円~

E-Value
プレセット型トルクレンチ 専用ハードケース付
4.4通常価格(税別):4,942円~

中村製作所
カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形
3.5通常価格(税別):16,405円~