ツール用品技術窓口
![トーニチ ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSP50N3X15D CSP50N3X15D-[10-50/0.1]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223009104360/223009104360_20230801115839.jpg)
ヘッド交換式の単能形トルクレンチ。【特長】・単能形のヘッド交換式トルクレンチ。・専用工具がなければトル...
詳細を確認ヘッド交換式の単能形トルクレンチ。
【特長】
・単能形のヘッド交換式トルクレンチ。
・専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配なし。
・交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。
・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知可能。
【用途】
・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業に最適。

CSP50N3X15Dの寸法図
| 型式 | CSP50N3X15D | ||
|---|---|---|---|
| トルク調整範囲[N・m] | 最小~最大 | 10~50 | |
| 適用ねじ(参考) | 普通鋼 | M10 | |
| ハイテン | M8 | ||
| 最大トルク時の手力P[N] | 229 | ||
| 寸法[mm] | 有効長 | L | 218 |
| 全長 | L’ | 220 | |
| 頭部 | d3 | 15 | |
| 本体 | m | 25.5 | |
| n | 11.2 | ||
| d | 20 | ||
| D | 34 | ||
| 質量約[kg] | 0.3 | ||
| グリップ | 樹脂 | ||
| 調整工具(別売) | No.930 | ||


東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東日製作所
ラチェットヘッド付単能型トルクレンチ
0
東日製作所
ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSPシリーズ
0
東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):16,965円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):13,660円~

中村製作所
カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLK
4.9通常価格(税別):15,257円~

TONE
プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)
5通常価格(税別):17,899円~

トップ工業
ヘッド交換式デジタルトルクハンドル
0通常価格(税別):48,259円~

KTC(京都機械工具)
プレセット型トルクレンチ GWシリーズ
0通常価格(税別):18,156円~

SK-11
デジタルトルクレンチ SDT3-060
4.6通常価格(税別):14,668円