ツール用品技術窓口
東日製作所
プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)
東日製作所
通常価格(税別):15515円~
通常出荷日:1日目 ~
東日製作所
SH型 オープンヘッド
東日製作所
通常価格(税別):2530円~
通常出荷日:1日目 ~
東日製作所
CL型トルクレンチ(ヘッド交換型)
東日製作所
通常価格(税別):20024円~
通常出荷日:2日目
東日製作所
単能型トルクレンチ(スパナヘッド付)
東日製作所
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:10日目
ツボサン
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密)【1~5個入り】
通常価格(税別):2300円~
通常出荷日:在庫品1日目
東日製作所
トーニチ ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSP140N3X15D
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:10日目
東日製作所
パイレンヘッド PHシリーズ
東日製作所
通常価格(税別):23381円~
通常出荷日:7日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):5031円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ソケット(6角) 3S
TONE
通常価格(税別):635円~
通常出荷日:在庫品1日目
![トーニチ ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSP280N3X22D CSP280N3X22D-[40-280/0.1]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223009104304/223009104304_20230801115839.jpg)
ヘッド交換式の単能形トルクレンチ。【特長】・専用工具がなければトルク値は外部か...
詳細情報を確認するヘッド交換式の単能形トルクレンチ。
【特長】
・専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がない。
・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知。
・EU圏内で使用可能。ISO 6789 Type II Class Bの校正手順に準拠。
・注意:ヘッド別売。
【用途】
・組み立て、量産用。
・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業に最適。

シグナル式トルクレンチ CSPの寸法図
| 型式 | CSP280N3X22D | ||
|---|---|---|---|
| トルク調整範囲[N・m] | 最小~最大 | 40~280 | |
| 適用ねじ(参考) | 普通鋼 | M20 | |
| ハイテン | M16 | ||
| 最大トルク時の手力P[N] | 424 | ||
| 寸法[mm] | 有効長 | L | 660 |
| 全長 | L’ | 625 | |
| 頭部 | d3 | 22 | |
| 本体 | m | 35 | |
| n | 15 | ||
| d | 27.2 | ||
| D | 27.2 | ||
| 質量約[kg] | 1.4 | ||
| グリップ | メタル | ||
| 調整工具(別売) | No.930 | ||
※全長は本体のみの長さです。


東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):17,580円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,149円~

SK-11
デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):17,569円~

TONE
プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)
5通常価格(税別):17,899円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)
4.3通常価格(税別):15,515円~

中村製作所
デジタルトルクレンチ DTC-N-REV
0通常価格(税別):79,002円~

TONE
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・差替式)
5通常価格(税別):12,771円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):13,106円~

中村製作所
カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形
3.5通常価格(税別):16,405円~