ツール用品技術窓口
![トーニチ ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSP25N3X10D CSP25N3X10D-[5-25/0.1]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223009104292/223009104292_20230801115839.jpg)
ヘッド交換式の単能形トルクレンチ。【特長】・専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中...
詳細を確認ヘッド交換式の単能形トルクレンチ。
【特長】
・専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がない。
・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知。
・EU圏内で使用可能。ISO 6789 Type II Class Bの校正手順に準拠。
・AH型アジャスタブルヘッド(モンキタイプ交換ヘッド)が利用可能。
・注意:ヘッド別売。
【用途】
・組み立て、量産用。
・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業に最適。

シグナル式トルクレンチ CSPの寸法図
| 型式 | CSP25N3X10D | ||
|---|---|---|---|
| トルク調整範囲[N・m] | 最小~最大 | 5~25 | |
| 適用ねじ(参考) | 普通鋼 | M8 | |
| ハイテン | (M7) | ||
| 最大トルク時の手力P[N] | 134 | ||
| 寸法[mm] | 有効長 | L | 186 |
| 全長 | L’ | 195 | |
| 頭部 | d3 | 10 | |
| 本体 | m | 19 | |
| n | 9.2 | ||
| d | 15 | ||
| D | 29 | ||
| 質量約[kg] | 0.2 | ||
| グリップ | 樹脂 | ||
| 調整工具(別売) | No.931 | ||
※全長は本体のみの長さです。


東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スーパーツール
スーパートルクレンチ(校正証明書付)
4通常価格(税別):6,949円~

中村製作所
スパナ式単能形トルクレンチ
0通常価格(税別):8,467円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,149円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):13,106円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):17,580円~

中村製作所
カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形
3.5通常価格(税別):16,405円~

トップ工業
モンキ形デジタルトルクレンチ
0通常価格(税別):54,208円~

東日製作所
トーニチ CL型トルクレンチ CL2NX8D
0通常価格(税別):20,024円

東日製作所
CL型トルクレンチ(ヘッド交換型)
0通常価格(税別):20,024円