ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

ViBRA IR通信プリンタ CSP-160IR

通常単価(税別)
80,00073,928
税込単価
88,00081,321
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:12日目

【特長】・IR通信で計量データを直接受信、印字が可能です。・超コンパクトサイズのプリンターです。・標準...

詳細を確認

型番:

CSP-160IR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CSP-160IRの仕様・寸法情報

主要用途
周辺機器
種類
オプション
詳細タイプ
通信プリンタ
質量(g)
400.0

型番リスト

表示件数
型番
CSP-160IR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,00073,928
( 81,321 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IR通信で計量データを直接受信、印字が可能です。
・超コンパクトサイズのプリンターです。
・標準偏差、平均値、不良率、合計等を自動印字できます。
【用途】
・本質安全防爆構造データロガーDLZ-200から、データを直接受信、印字します。
【商品仕様】
・専用ACアダプタ付属
・トラスココード:816-7701
・質量:0.4kg

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ViBRA IR通信プリンタ CSP-160IRの型番CSP-160IRのページです。 型番CSP-160IRに関する仕様情報を記載しております。
ViBRA IR通信プリンタ CSP-160IRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ViBRA IR通信プリンタ CSP-160IR
高精度電子台はかり(音叉式・IP65)
組込用計量ユニット
AZ-B
電子はかり用プリンタ CSP-240
無線プリンタ/印字用紙
メーカー新光電子新光電子新光電子新光電子新光電子大和製衡
通常価格80,000720,000 -264,000359,999137,879830 -
通常出荷日12日目19日目5日目9日目5日目4日目〜
主要用途周辺機器-周辺機器はかり周辺機器周辺機器
種類オプション-オプション本体--
詳細タイプ通信プリンタ-組込用計量ユニット---
質量(g)400.040000.013000.043000.0--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト