ツール用品技術窓口
ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
通常価格(税別):52285円~
通常出荷日:3日目
スギヤス
ビシャモン ハンドパレットトラック
スギヤス
通常価格(税別):90041円~
通常出荷日:1日目 ~
東日製作所
ラチェットヘッド付単能型トルクレンチ
東日製作所
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:7日目 ~
橋本クロス
エアーフィルターII (オイルミスト専用フィルター)(難燃タイプ)
通常価格(税別):2450円~
通常出荷日:2日目 ~
東日製作所
シグナル式トルクレンチ PQL
東日製作所
通常価格(税別):29439円~
通常出荷日:1日目 ~
フジ
ボンベスタンド7000L
フジ
通常価格(税別):25994円~
通常出荷日:3日目 ~
ユニット
プラスチックチェーン 黄
ユニット
通常価格(税別):600円~
通常出荷日:1日目 ~
東日製作所
ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSPシリーズ
東日製作所
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:10日目
ナベヤ
JISバイスA型
ナベヤ
通常価格(税別):48450円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ディープソケット(6角) 3S
TONE
通常価格(税別):1360円~
通常出荷日:在庫品1日目
![トーニチ ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSP100N3X15D CSP100N3X15D-[20-100/0.1]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223009104247/223009104247_20230801115839.jpg)
ヘッド交換式の単能型トルクレンチ。【特長】•単能形のヘッド交換式トルクレンチ。•専用工具がなければトル...
詳細を確認ヘッド交換式の単能型トルクレンチ。
【特長】
•単能形のヘッド交換式トルクレンチ。
•専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がない。
•交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。
•設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できる。
・使用するトルク値(セットトルク)を指示する。
・セットトルクのご指定がある場合のみ校正証明書が添付される。
【用途】
・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業に適している。

CSP100N3Xシリーズの外観

CSP100N3Xシリーズの寸法図
| 型式 | CSP100N3X15D | ||
|---|---|---|---|
| トルク調整範囲[N・m] | 最小~最大 | 20~100 | |
| 適用ねじ(参考) | 普通鋼 | M12(M14) | |
| ハイテン | M10 | ||
| 最大トルク時の手力P[N] | 344 | ||
| 寸法[mm] | 有効長 | L | 291 |
| 全長 | L’ | 290 | |
| 頭部 | d3 | 15 | |
| 本体 | m | 28 | |
| n | 12.2 | ||
| d | 21.7 | ||
| D | 34 | ||
| 質量約[kg] | 0.45 | ||
| グリップ | 樹脂 | ||
| 調整工具(別売) | No.930 | ||
※全長は本体のみの長さです。


東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
東日製作所 トルクレンチ QL
0通常価格(税別):19,599円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):17,580円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,149円~

SK-11
デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):17,569円~

中村製作所
カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形
3.5通常価格(税別):16,405円~

東日製作所
トーニチ CL型トルクレンチ CL10NX8D
0通常価格(税別):20,024円

MATATAKITOYO
トルクレンチ NTPシリーズ
5通常価格(税別):7,452円~

MATATAKITOYO
トルクレンチ DTPシリーズ
5通常価格(税別):11,781円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):13,106円~