ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M ケミカルスピルキット 詰め替えセット (1セット入)

通常単価(税別)
30,057
税込単価
33,063
通常出荷日:1日目

【特長】・ケミカルスピルキットの詰め替えセットです。【商品仕様】・油吸収量(L/セット):20・オイル...

詳細を確認

ご注意

  • 油類の吸収後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分して下さい。

型番:

C/S/K-KAE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C/S/K-KAEの仕様・寸法情報

商品タイプ
吸収材(ケミカル用)
用途
オイル・水・酸・アルカリ用
JANコード
4987580095403
質量(g)
7000.0
トラスココード
790-2395
材質1
ポリオレフィン不織布など
油吸収量(L/セット)
20
ケースサイズ奥行(mm)
325
ケースサイズ高さ(mm)
233
ケースサイズ幅(mm)
550

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
C/S/K-KAE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,057
( 33,063 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケミカルスピルキットの詰め替えセットです。
【商品仕様】
・油吸収量(L/セット):20
・オイル・水・酸・アルカリ用。
・JANコード:4987580095403
・トラスココード:790-2395
・質量:7kg
【材質/仕上】
・ポリオレフィン不織布など
【セット内容/付属品】
・P-110×25枚、P-208×2本、P-300×2個、回収用ポリ袋×1枚、結束バンド×1本、危険物ラベル×1枚

ご注意

  • 油類の吸収後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M ケミカルスピルキット 詰め替えセット (1セット入)の型番C/S/K-KAEのページです。 型番C/S/K-KAEに関する仕様情報を記載しております。
3M ケミカルスピルキット 詰め替えセット (1セット入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M ケミカルスピルキット 詰め替えセット (1セット入)
油・液体専用吸着マット L-1 G-281セット
油吸着材 アブラトール 緊急対策セットA
3M"オイルスピルパック"
スピルキット(液体漏洩対策セット)
油吸着材 アブラトール 緊急対策セットC
メーカースリーエムジャパンコクゴJOHNANスリーエムジャパンアズワンJOHNAN
通常価格30,05735,62715,50411,0745,800 -15,504
通常出荷日1日目10日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ吸収材(ケミカル用)-吸収材キット吸収材キット-吸収材キット
用途オイル・水・酸・アルカリ用-オイル・水用オイル・有機溶剤用液体危険物用オイル・水用
JANコード4987580095403-----
質量(g)7000.0-----
トラスココード790-2395-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト