17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トーニチ プレート形トルクレンチ CSF7NX8D CSF7NX8D

トーニチ プレート形トルクレンチ CSF7NX8D

通常単価(税別)
21,32215,837
税込単価
23,45417,421
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

ヘッドを交換して多目的に使えるプレート直読式トルクレンチ。【特長】・目盛は左右トルク対応、増締め、戻し...

詳細を確認
  • 表示部
    プレート形
  • ヘッドタイプ
    交換式
  • トルク測定範囲 (N・m)
    1~7
  • 最小目盛 (N・m)
    0.2
  • 精度
    ±3%
  • 測定方向
    左右
  • 全長 (mm)
    221
  • 差込角(mm)
    8D
  • 適用交換ヘッド
    8D

型番:

CSF7NX8D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

プレート式トルクレンチ CSFの仕様

CSF7NX8Dの外観

CSF7NX8Dの外観

プレート式トルクレンチ CSFの寸法図

プレート式トルクレンチ CSFの寸法図

型式CSF7NX8D
トルク測定範囲[N・m]最小~最大1~7
1目盛0.2
適用ねじ(参考)普通鋼M5,M6
ハイテンM4(M4.5)
最大トルク時の手力P[N]30
寸法[mm]有効長L235
全長約L’220
全高M34
全幅B74
頭部d38
本体h21.8
h16
R-
mφ16
n-
質量約[kg]0.2
適用交換ヘッド(SH,RH,QH,HH)
8D

精度±3%

※全長は、本体のみの長さです。交換ヘッドのPH(パイレンヘッド)は使用できません。

CSF7NX8Dの仕様・寸法情報

表示部
プレート形
ヘッドタイプ
交換式
トルク測定範囲(N・m)
1~7
最小目盛(N・m)
0.2
精度
±3%
測定方向
左右
全長(mm)
221
差込角(mm)
8D
適用交換ヘッド
8D
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CSF7NX8D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,32215,837
( 17,421 )
7日目

詳細情報

基本情報

ヘッドを交換して多目的に使えるプレート直読式トルクレンチ。
【特長】
・目盛は左右トルク対応、増締め、戻しトルク検査に使用できます
・アームは内部応力を常に一定に保つ独特な形状、摩擦部分がないので耐久性に優れています
・ハンドルは手の滑らない波形デザイン
・EU圏内でも安心して使用可能。ISO 6789 Type I Class Aの校正手順に準拠
・ヘッドが交換できる省コストトルクレンチ、約300種の東日交換ヘッドがご利用いただけます
【用途】
・検査、締付け用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トーニチ プレート形トルクレンチ CSF7NX8Dの型番CSF7NX8Dのページです。 型番CSF7NX8Dに関する仕様情報を記載しております。
トーニチ プレート形トルクレンチ CSF7NX8Dのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qパイレンヘッドに付けて使用できますか?
A
パイレンヘッドを付けての使用はできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーニチ プレート形トルクレンチ CSF7NX8D
置針付ダイヤル形トルクレンチ
プレート形トルクレンチ
カノン プレート形トルクレンチ N-FK形
ダイヤル形トルクレンチ N-TOKシリーズ
ダイヤル形トルクレンチ(置針付)
メーカー東日製作所中村製作所東日製作所中村製作所中村製作所東日製作所
通常価格21,32228,5608,437 -11,387 -19,055 -22,487 -
通常出荷日7日目7日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
表示部プレート形ダイヤル形プレート形プレート形ダイヤル形ダイヤル形
ヘッドタイプ交換式交換式交換式交換式交換式交換式
トルク測定範囲(N・m)1~75~50----
最小目盛(N・m)0.20.5----
精度±3%±3%±3%±3%±3%±3%
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤル形トルクレンチ・プレート形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング