17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テクロック デフレクションゲージ

通常単価(税別)
22,435
税込単価
24,679
通常出荷日:3日目

【特長】・自動車・船舶などのエンジンクランクのたわみを測定するための専用測定器です。・継足をつけること...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    ダイヤル
  • トラスココード
    795-4808
  • JANコード
    4560120870731
  • 質量(g)
    260

型番:

CSDG-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CSDG-Aの仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
ダイヤル
トラスココード
795-4808
JANコード
4560120870731
質量(g)
260
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
CSDG-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,435
( 24,679 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車・船舶などのエンジンクランクのたわみを測定するための専用測定器です。
・継足をつけることで230mmまで測定可能です。
【商品仕様】
・許容最大荷重(N):*
・測定範囲(mm):100~230
・最小目量(mm):0.01
・JANコード:4560120870731
・トラスココード:795-4808
・質量:260g
【セット内容/付属品】
・継足(mm):40・80・120付属
・継足:40mm・80mm・120mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック デフレクションゲージの型番CSDG-Aのページです。 型番CSDG-Aに関する仕様情報を記載しております。
テクロック デフレクションゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクロック デフレクションゲージ
BANDO テンションメーター
ワイヤーハーネス専用測定スタンド LH-500N
片ローラーチャック
フィルムチャック FCシリーズ
フォースゲージ用アタッチメント AX-4932シリーズ
メーカーテクロックバンドー化学イマダアイコーエンジニアリングイマダアズワン
通常価格22,43516,503136,91627,188 -30,1491,000
通常出荷日3日目1日目11日目13日目10日目8日目〜
校正証明書-----
商品タイプダイヤル-関連品---
トラスココード795-4808-----
JANコード4560120870731-----
質量(g)260-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト