17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウイニングボア コバルトステップドリル 4~30mmチタンコーティング

通常単価(税別)
8,056
税込単価
8,862
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・スパイラル溝で切れ味アップ。・独自の切り刃構成で抜群の能力を発揮します。・1本で径の違う穴あ...

詳細を確認

    型番:

    CSD-3TR
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CSD-3TRの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CSD-3TR
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,056
    ( 8,862 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スパイラル溝で切れ味アップ。
    ・独自の切り刃構成で抜群の能力を発揮します。
    ・1本で径の違う穴あけができます。
    ・ぶれが無く、正確に穴あけできます。
    ・バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。
    ・センターポンチ作業は不要です。
    【用途】
    ・鉄2mm以下、ステンレス1.5mm以下、アルミ、銅、合板、プラスチック他
    ・電気、電設工事
    ・自動車修理、板金
    ・ホビー、DIYなど
    【商品仕様】
    ・全長(mm):100
    ・段数(段):14
    ・段幅(mm):5.5
    ・シャンク径(mm):6.35
    ・穴あけ寸法(φmm):4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30
    ・JANコード:4989530704656
    ・トラスココード:821-9176
    ・質量:170g
    【材質/仕上】
    ・コバルトハイス
    【セット内容/付属品】
    ・なし

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ウイニングボア コバルトステップドリル 4~30mmチタンコーティングの型番CSD-3TRのページです。 型番CSD-3TRに関する仕様情報を記載しております。
    ウイニングボア コバルトステップドリル 4~30mmチタンコーティングのレビュー
    5平均満足度:5.02件のレビュー
    仕事用
    5
    満足度:5.0
    良く切れて使いやすいです。片面ですが穴あけ後にバリも取れるので非常に便利です。
    0人が参考にしています。
    ちょっとした追加工
    5
    満足度:5.0
    ちょっとした追加工に、また、大きめの穴が開くので重宝しています。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ウイニングボア コバルトステップドリル 4~30mmチタンコーティング
    ナイスマイティステップドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)シャンク径10mm
    ナイスマイティステップドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)シャンク径6.35mm
    “スパイラルステップドリル”(2枚刃チタンコーティングタイプ)
    ナイスマイティスパイラルステップドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)
    スパイラルステージドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)
    メーカーウイニングボアートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ロブテックス
    通常価格8,0569,923 -6,061 -8,985 -12,492 -7,507 -
    通常出荷日在庫品1日目1日目〜1日目〜2日目〜1日目2日目〜
    よく一緒に購入される商品

    ステップドリル・タケノコドリルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト