ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA ワイドホーンスピーカー6W CS-63

TOA ワイドホーンスピーカー6W

通常単価(税別)
16,27115,400
税込単価
17,89816,940
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・防水性と明瞭性の良さにコーン型スピーカーの優れた音質を持っています。【商品仕様】・ステンレス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • 防水性
  • 保護等級
    IPX4
  • 幅 (mm)
    233
  • 奥行 (mm)
    208
  • 高さ (mm)
    224
  • トラスココード
    722-3579
  • 質量(g)
    1500
  • 詳細タイプ
    ワイドホーンスピーカー
  • 定格入力 (W)
    6
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 材質2
    アングル:ステンレス
  • 材質3
    ネット:表面処理鋼板
  • 定格インピーダンス (Ω)
    1700
  • 出力音圧レベル (dB)
    96(1W/1m)
  • 周波数特性 (Hz)
    130~13000
  • 仕様
    スピーカー種別:L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)

型番:

CS-63
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CS-63の仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
防水性
保護等級
IPX4
幅(mm)
233
奥行(mm)
208
高さ(mm)
224
トラスココード
722-3579
質量(g)
1500
詳細タイプ
ワイドホーンスピーカー
定格入力(W)
6
材質1
本体:ABS樹脂
材質2
アングル:ステンレス
材質3
ネット:表面処理鋼板
定格インピーダンス(Ω)
1700
出力音圧レベル(dB)
96(1W/1m)
周波数特性(Hz)
130~13000
仕様
スピーカー種別:L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CS-63
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,27115,400
( 16,940 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水性と明瞭性の良さにコーン型スピーカーの優れた音質を持っています。

【商品仕様】
・ステンレス製アングル、ボルトの採用により屋外での耐食性を持っています。
・インピーダンス切換が容易なロータリースイッチを採用しています。
・トラスココード:722-3579
・質量:1.5kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOA ワイドホーンスピーカー6Wの型番CS-63のページです。 型番CS-63に関する仕様情報を記載しております。
TOA ワイドホーンスピーカー6Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOA ワイドホーンスピーカー6W
TOA ワイドホーンスピーカー30W
ワイドホーンスピーカー15W
TOA 両面スピーカ6W
TOA 15W卓上アンプ
TOA 30W卓上アンプ
メーカーTOATOATOATOATOATOA
通常価格16,27136,27128,57919,31744,73558,540
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
防水性-
保護等級IPX4IP65IP65---
幅(mm)233366366200300300
奥行(mm)208272272214200200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト