17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

朝日 卓上シーラー(溶着専用タイプ)

通常単価(税別)
41,28350,506
税込単価
45,41155,557
通常出荷日:4日目

【特長】・レバーを押さえるだけで丈夫なシールが可能です。・オプションの溶断ヒーターを取り付けることでシ...

詳細を確認
  • シール幅 (mm)
    2
  • 材質1
    アルミ鋳物/塗装
  • 電源(V)
    100
  • 本体寸法(mm)奥行
    80
  • シール最大厚さ(mm)
    0.2
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

シール長さ

(mm)

消費電力

(W)

JANコード

トラスココード

質量(g)

シール寸法(mm)幅×長さ

本体寸法(mm)高さ

本体寸法(mm)幅

消費電力(W)

最小発注数量
400
520
4562133584032
125-9677
4200
2×400
180
550
460
1個
500
730
4562133584216
868-2856
5700
2×500
275
660
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,283
( 45,411 )
4日目
50,506
( 55,557 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバーを押さえるだけで丈夫なシールが可能です。
・オプションの溶断ヒーターを取り付けることでシュリンク包装、製袋加工にも最適です。
・優れた電子回路により美しいシールです。
・電源を入れたらすぐ使えます。
・ヒートタイプに比べ電気使用料は1/2です。
【用途】
・金属製品、各種部品、工場での包装に。
・食品加工場での包装に。
【材質】
・アルミ鋳物/塗装

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

朝日 卓上シーラー(溶着専用タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
朝日 卓上シーラー(溶着専用タイプ)
朝日 足踏シーラー CHB-300 シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ)
卓上シーラー(溶着専用タイプ) 上下加熱式
卓上シーラー(溶着専用タイプ) 下側加熱式
朝日 卓上シーラー CS-300HC カット機能付
足踏シーラー(溶着専用タイプ)
メーカー朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業
通常価格41,283-108,79768,800 -41,870 -36,251101,744 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目4日目4日目〜
シール幅(mm)25852-
材質1アルミ鋳物/塗装アルミ鋳物/塗装アルミアルミアルミ鋳物/塗装アルミ鋳物/塗装
電源(V)100100100100100100
本体寸法(mm)奥行8038030030085-
シール最大厚さ(mm)0.20.60.60.20.20.4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト