17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

朝日 卓上シーラー CS-300HC カット機能付 CS-300HC
  • 朝日 卓上シーラー CS-300HC カット機能付

朝日 卓上シーラー CS-300HC カット機能付

通常単価(税別)
39,44736,247
税込単価
43,39239,872
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・インパルス方式なので電源をONしたらすぐご使用でき、しかも省エネです。・シール後カッターノブ...

詳細を確認
  • シール幅 (mm)
    2
  • シール長さ (mm)
    300
  • 消費電力 (W)
    440
  • JANコード
    4562133584056
  • トラスココード
    125-9686
  • 質量(g)
    5400.0
  • 材質1
    アルミ鋳物/塗装
  • シール寸法(mm)幅×長さ
    2×300
  • 電源(V)
    100
  • 本体寸法(mm)奥行
    85
  • 本体寸法(mm)高さ
    195
  • 本体寸法(mm)幅
    470
  • シール最大厚さ(mm)
    0.2

型番:

CS-300HC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CS-300HCの仕様・寸法情報

シール幅(mm)
2
シール長さ(mm)
300
消費電力(W)
440
JANコード
4562133584056
トラスココード
125-9686
質量(g)
5400.0
材質1
アルミ鋳物/塗装
シール寸法(mm)幅×長さ
2×300
電源(V)
100
本体寸法(mm)奥行
85
本体寸法(mm)高さ
195
本体寸法(mm)幅
470
シール最大厚さ(mm)
0.2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CS-300HC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,44736,247
( 39,872 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパルス方式なので電源をONしたらすぐご使用でき、しかも省エネです。
・シール後カッターノブの操作で余分な袋端をカットできます。
【用途】
・食品のポリ袋・ナイロンポリ袋の包装に。
・工場・研究所・病院でのバリヤ袋・帯電袋・不織布・滅菌袋・エアーキャップの包装に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

朝日 卓上シーラー CS-300HC カット機能付の型番CS-300HCのページです。 型番CS-300HCに関する仕様情報を記載しております。
朝日 卓上シーラー CS-300HC カット機能付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
朝日 卓上シーラー CS-300HC カット機能付
朝日 足踏シーラー CHB-300 シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ)
真空パックロボ HIPPO(ヒッポ)
真空パック器(卓上脱気シーラー) ダッキー
アスパル ポリラッパー(ハンドラッパー)
朝日 卓上シーラー(溶着専用タイプ)
メーカー朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業
通常価格39,447108,797150,84333,04125,919 -46,000 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目4日目
シール幅(mm)2554-2
シール長さ(mm)300300300270--
消費電力(W)4401000200135165-
JANコード4562133584056456213358410045621335842854562133584278--
トラスココード125-9686125-9684855-5393480-7189--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト