ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

“ドライカッター”(鉄工用)

“ドライカッター”(鉄工用) CS192X1.85X20HX40Z
  • “ドライカッター”(鉄工用)
  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,0137,575
税込単価
8,8148,333

【特長】・サーメットチップの耐摩耗性を最大限に活かし、切断寿命を向上しています...

詳細情報を確認する
  • 外径 (mm)
    192
  • 刃厚 (mm)
    1.85
  • 内径 (mm)
    20
  • 歯数(山数) (P)
    40
  • トラスココード
    852-3765
  • 材質2
    親板:SK材
  • 最高使用回転数(rpm)
    3800
  • 刃材質
    サーメット
  • 重量 (g)
    390
  • 材質1
    刃先:サーメットチップ

ご注意

  • 回転方向の確認をお願いします。
  • 砥石切断機での使用はできません。
  • φ180用の切断機には取り付けできません。
  • 回転方向の確認 砥石切断機での使用はできません φ180用の切断機には取り付けできません

型番:

CS192X1.85X20HX40Z
解除
    数量:

    CS192X1.85X20HX40Zの仕様・寸法情報

    外径(mm)
    192
    刃厚(mm)
    1.85
    内径(mm)
    20
    歯数(山数)(P)
    40
    トラスココード
    852-3765
    材質2
    親板:SK材
    最高使用回転数(rpm)
    3800
    刃材質
    サーメット
    重量(g)
    390
    材質1
    刃先:サーメットチップ

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CS192X1.85X20HX40Z
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,0137,575
    ( 8,333 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・サーメットチップの耐摩耗性を最大限に活かし、切断寿命を向上しています。
    ・レーザースロットを施した親板で低騒音・低振動を実現しています。
    【用途】
    ・アングル・チャンネル鋼などの各種薄肉形鋼の切断に。
    ・丸・角鋼管、ライニング鋼管、電線管などの各種薄肉鋼管の切断に。
    ・フロアダクト、レースウェイ、アルミサッシ、ALC、ハンガーレールなどの各種薄肉軽量材の切断に。
    【材質】
    ・刃先:サーメットチップ
    ・親板:SK材

    ご注意

    • 回転方向の確認をお願いします。
    • 砥石切断機での使用はできません。
    • φ180用の切断機には取り付けできません。
    • 回転方向の確認 砥石切断機での使用はできません φ180用の切断機には取り付けできません

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    “ドライカッター”(鉄工用)の型番CS192X1.85X20HX40Zのページです。 型番CS192X1.85X20HX40Zに関する仕様情報を記載しております。
    “ドライカッター”(鉄工用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    “ドライカッター”(鉄工用)
    鉄工用ゴローバルソチップスター
    可変溝切カッター
    トライアスロンカッター専用替刃 LBS192x48
    グローバルソー ステンレス用
    チップソー(一般木工用)
    メーカー谷テックモトユキチップソージャパン谷テックモトユキマキタ
    通常価格8,0139,7989,7979,7069,3937,878
    通常出荷日4日目4日目8日目1日目1日目3日目
    外径(mm)192180120192180216
    刃厚(mm)1.851.82.81.21.52.2
    内径(mm)202015202025.4
    歯数(山数)(P)403626486480
    トラスココード852-3765-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました