17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Jクリスタルシート

Jクリスタルシート

通常単価(税別)
6492,322
税込単価
7142,554
通常出荷日:1日目

【特長】・透明、採光性を有した軽量タイプの目視確認可能なシートです・クロスシートタイプなので強度があり...

詳細を確認
  • 仕様2
    ・厚さ(mm):約0.11・色:半透明・ハトメピッチ(cm):90・引張強度:縦310N/5cm、横290N/5cm・耐久期間:約6カ月・引裂強度:縦92N、横80N・伸度:縦19%、横15%・質量:77g/[[M2]]
  • 仕様3
    【材質/仕上】・シート:ポリエチレン(PE)・ハトメ:アルミ(内径12mm)・周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火のそばでの使用は、おやめ下さい。燃えたり、溶けたりすることがあります。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

CS-1827【商品仕様】
・幅(m):1.71
・長さ(m):2.6
・ハトメ数(個):10
・JANコード:4962074706034
・トラスココード:868-4427
・質量:370g
・1.8m×2.7m
CS-3654【商品仕様】
・幅(m):3.53
・長さ(m):5.3
・ハトメ数(個):20
・JANコード:4962074706058
・トラスココード:868-4429
・質量:1500g
・3.6m×5.4m
CS-1818【商品仕様】
・幅(m):1.71
・長さ(m):1.7
・ハトメ数(個):8
・JANコード:4962074706027
・トラスココード:868-4426
・質量:250g
・1.8m×1.8m
CS-2736【商品仕様】
・幅(m):2.63
・長さ(m):3.50
・ハトメ数(個):14
・JANコード:4962074706041
・トラスココード:868-4428
・質量:750g
・2.7m×3.6m

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

仕様1

最小発注数量
・幅(m):1.71・長さ(m):1.7・ハトメ数(個):8・JANコード:4962074706027・トラスココード:868-4426・質量:250g
2個
・幅(m):1.71・長さ(m):2.6・ハトメ数(個):10・JANコード:4962074706034・トラスココード:868-4427・質量:370g
2個
・幅(m):2.63・長さ(m):3.50・ハトメ数(個):14・JANコード:4962074706041・トラスココード:868-4428・質量:750g
2個
・幅(m):3.53・長さ(m):5.3・ハトメ数(個):20・JANコード:4962074706058・トラスココード:868-4429・質量:1500g
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
649
( 714 )
1日目
915
( 1,007 )
1日目
1,485
( 1,634 )
1日目
2,322
( 2,554 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明、採光性を有した軽量タイプの目視確認可能なシートです
・クロスシートタイプなので強度があります
【用途】
・建築床養生材・壁面養生材に
・資材物品の短期保管カバー

ご注意

  • 火のそばでの使用は、おやめ下さい。燃えたり、溶けたりすることがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Jクリスタルシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Jクリスタルシート
PE防炎シート 白コンパクト
PE防炎シート大たたみ白
ターピーソフトメッシュシート グリーン
シート 不燃シート
間仕切りシート
メーカー萩原工業萩原工業萩原工業萩原工業ユタカメイクエスコ
通常価格649-3,256 -3,795 -3,216 -13,093 -16,682 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜2日目〜1日目〜
仕様2・厚さ(mm):約0.11・色:半透明・ハトメピッチ(cm):90・引張強度:縦310N/5cm、横290N/5cm・耐久期間:約6カ月・引裂強度:縦92N、横80N・伸度:縦19%、横15%・質量:77g/[[M2]]-----
仕様3【材質/仕上】・シート:ポリエチレン(PE)・ハトメ:アルミ(内径12mm)・周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)-・色:ホワイト・引張強度:縦645N/3cm 横639N/3cm・引裂強度:縦230N、横205N・厚さ(mm):約0.30・伸度:縦16%、横16%・重量:188g/[[M2]]【材質/仕上】・シート:ポリエチレン・周囲ロープ:ポリプロピレン・色:グリーン・引張強度:縦680N/3cm、横590N/3cm・厚さ(mm):約0.52・消防法で定められた防災物品・目合い(網目の大きさ):1mm・伸度:縦17%、横28%・引裂伸度:縦300N、横300N・重量:114g/[[M2]]【材質/仕上】・シート:ポリプロピレン・周囲ロープ:ポリプロピレン--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

透明シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト