ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイドホーンスピーカー15W CS-153
  • ワイドホーンスピーカー15W

ワイドホーンスピーカー15W

通常単価(税別)
26,16025,265
税込単価
28,77627,792
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:7日目

【特長】・防水性と明瞭性の良さにコーン型スピーカーの優れた音質を持っています・トランペットスピーカーの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • 防水性
  • 保護等級
    IP65
  • 幅 (mm)
    366
  • 奥行 (mm)
    272
  • 高さ (mm)
    230
  • トラスココード
    722-3552
  • 質量(g)
    2800.0
  • 詳細タイプ
    ワイドホーンスピーカー
  • 定格入力 (W)
    15
  • 材質1
    ホーン/カバー:ABS樹脂
  • 材質2
    アングル:ステンレス
  • 材質3
    ネット/ねじ:アルミ
  • 定格インピーダンス (Ω)
    670
  • 出力音圧レベル (dB)
    97(1W/1m)
  • 周波数特性 (Hz)
    150~15000
  • 仕様
    スピーカー種別:L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)

ご注意

  • AUTO・ACタイプは動力源としてコンプレッサが必要です。 据付費・梱包費別途。

型番:

CS-153
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CS-153の仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
防水性
保護等級
IP65
幅(mm)
366
奥行(mm)
272
高さ(mm)
230
トラスココード
722-3552
質量(g)
2800.0
詳細タイプ
ワイドホーンスピーカー
定格入力(W)
15
材質1
ホーン/カバー:ABS樹脂
材質2
アングル:ステンレス
材質3
ネット/ねじ:アルミ
定格インピーダンス(Ω)
670
出力音圧レベル(dB)
97(1W/1m)
周波数特性(Hz)
150~15000
仕様
スピーカー種別:L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CS-153
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,16025,265
( 27,792 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水性と明瞭性の良さにコーン型スピーカーの優れた音質を持っています
・トランペットスピーカーの防水性と明瞭性の良さに、コーン型スピーカーの優れた音質をプラスしたホーンスピーカーです
・ステンレス製アングル,ボルトの採用により、屋外での耐食性を確保し、インピーダンス切換が容易なロータリースイッチを採用しています。また、定指向性ホーンを採用しておりますので、水平方向90°の範囲でクリアーな音を再生することができます。スピーカースタンドST-16A(別売)に取付けることができます
【商品仕様】
・ステンレス製アングル、ボルトの採用により屋外での耐食性を持っています
・インピーダンス切換が容易なロータリースイッチを採用しています
・トラスココード:722-3552
・質量:2.8kg

ご注意

  • AUTO・ACタイプは動力源としてコンプレッサが必要です。 据付費・梱包費別途。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイドホーンスピーカー15Wの型番CS-153のページです。 型番CS-153に関する仕様情報を記載しております。
ワイドホーンスピーカー15Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイドホーンスピーカー15W
TOA ワイドホーンスピーカー6W
TOA ワイドホーンスピーカー30W
TOA 15W卓上アンプ
TOA 車載用ホーンスピーカー15W
TOA ホーンスピーカー15Wトランス付き
メーカーTOATOATOATOATOATOA
通常価格26,16012,19236,27144,73518,36323,163
通常出荷日7日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
防水性
保護等級IP65IPX4IP65-IP65IP65
幅(mm)366233366300285-
奥行(mm)272208272200277-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト