17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全帯胴当てベルト CRX

通常単価(税別)
4,9265,625
税込単価
5,4196,188
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・型崩れを防止するリベットロック構造・へたりにくくフィット感抜群の超立体ダブルクッション・しっ...

詳細を確認
  • ブラック
  • 材質1
    本体:ナイロン
  • 幅(mm)
    150
  • 適合ベルト幅(mm)
    50
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

胴あてベルトの長さ(mm)

適合ウエスト(cm)

サイズ

最小発注数量
4975364166456
796-3921
304.000
700
700
~80
S
4個
4975364166463
796-3939
340
800
800
~100
M
4個
4975364166470
796-3947
369.000
900
900
~120
L
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,625
( 6,188 )
1日目
5,625
( 6,188 )
1日目
4,926
( 5,419 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・型崩れを防止するリベットロック構造
・へたりにくくフィット感抜群の超立体ダブルクッション
・しっかり腰に密着安定するノンスリップ構造
・タジマハーネスと簡単に取り付け/取り外し可能です
・装着スペースを阻害しないDJ(ダイレクトジョイント)機構搭載です
・サポート力をさらに高める幅広設定です
・フィット感抜群の超立体ダブルクッション採用です
・腰骨が痛くなりにくいサイドサポート形状をしています
【用途】
・SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全帯胴当てベルト CRXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全帯胴当てベルト CRX
サスペンダーリミテッド ライン赤胴当てCRXセット
タジマ サスペンダーリミテッド M ラインアカ ドウアテCRXセット
安全帯肩パット 超消臭軽涼DEO 背中Y型 フリーサイズ
安全帯胴当てベルト GAXW
安全帯胴当てベルト(GASシリーズ)
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格4,926-7,80810,2676,8763,9103,905 -
通常出荷日1日目〜1日目4日目1日目4日目2日目〜
ブラックレッドレッドブラックブラックブラック
材質1本体:ナイロンサスペンダー本体:ポリエステルサスペンダー本体:ポリエステル消臭生地:PET-本体:ナイロン
幅(mm)150--6513880
適合ベルト幅(mm)50---50-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト