ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

sedia クリスタルラック A4 クリスタルクリア

sedia クリスタルラック A4 クリスタルクリア CRX-265-90
通常単価(税別)
1,105
税込単価
1,216
通常出荷日:3日目

【特長】・クリスタル感覚の透明カラーのラックです。・クリスタル感覚の透明カラー、安定感のある美しいフォ...

詳細を確認

型番:

CRX-265-90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CRX-265-90の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CRX-265-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,105
( 1,216 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリスタル感覚の透明カラーのラックです。
・クリスタル感覚の透明カラー、安定感のある美しいフォルムで、本やCDなどをしっかり支えます。
・縦、横どちらでも使用できるフリータイプです。
・3つのサイズを取り揃え、使いやすくなりました。
【用途】
・規格:A4
・3仕切
・サイズ:幅265×奥行208×高さ169mm
・カラー:クリスタルクリア
【商品仕様】
・クリスタルラックA4クリスタルクリア
・JANコード:4974214116733
・質量:630g
【材質/仕上】
・本体:高強度ポリスチレン樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

sedia クリスタルラック A4 クリスタルクリアの型番CRX-265-90のページです。 型番CRX-265-90に関する仕様情報を記載しております。
sedia クリスタルラック A4 クリスタルクリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sedia クリスタルラック A4 クリスタルクリア
ナカバヤシ 机上ラック/ナチュラル木目
sedia 超厚クッションケース ブラック
バチ型クリップ
クリッピーS 250個入 銀
ステンレス目玉クリップ 小 20個入
メーカーセキセイナカバヤシセキセイミツヤ文房堂ベロス
通常価格1,1057,7011,4392,700 -4,7844,100
通常出荷日3日目4日目1日目1日目5日目在庫品1日目

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト