17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

育良 ライトボーラー用替刃(超硬刃)(51094) CRSQ240

育良 ライトボーラー用替刃(超硬刃)(51094)

通常単価(税別)
8,313
税込単価
9,144
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・切削性、耐衝撃性に優れ長寿命です。【用途】・IS-LB40SW・IS-LB50SW・ISK-...

詳細を確認

型番:

CRSQ240
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CRSQ240の仕様・寸法情報

種類
先端アクセサリ
穴径
Φ24.0
トラスココード
451-8624
質量(g)
125

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
CRSQ240
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,313
( 9,144 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削性、耐衝撃性に優れ長寿命です。
【用途】
・IS-LB40SW・IS-LB50SW・ISK-LB50SX用。
【商品仕様】
・穴径:φ24.0
・穴径:φ24.0
・深さ:t=6~50mm
・トラスココード:451-8624
・質量:125g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

育良 ライトボーラー用替刃(超硬刃)(51094)の型番CRSQ240のページです。 型番CRSQ240に関する仕様情報を記載しております。
育良 ライトボーラー用替刃(超硬刃)(51094)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
育良 ライトボーラー用替刃(超硬刃)(51094)
ライトボーラー用替刃(超硬刃)
育良 ライトボーラー用替刃(超硬刃)(51007)
育良 ライトボーラー用替刃(ハイス刃)(51005)
育良 ライトボーラー用替刃(ハイス刃)(51001)
替刃式カンナ用ブレード
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所SK-11
通常価格8,3137,5166,9168,4749,5761,426
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
種類先端アクセサリ---先端アクセサリ-
穴径Φ24.0---Φ13.0-
トラスココード451-8624---396-9002-
質量(g)125---85-

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト