ミスミ技術サポート窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

OAロッキングチェア

OAロッキングチェア CRS-101B
  • OAロッキングチェア
通常単価(税別)
14,451
税込単価
15,896
通常出荷日:2日目

【特長】・座面と背もたれのクッションに成形ウレタンを採用。ガススプリング上下昇降機構付。背もたれロッキ...

詳細を確認

型番:

CRS-101B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CRS-101Bの仕様・寸法情報

JANコード
4902205870029
質量(g)
7500.0
トラスココード
723-8797
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CRS-101B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,451
( 15,896 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・座面と背もたれのクッションに成形ウレタンを採用。ガススプリング上下昇降機構付。背もたれロッキング機構付。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OAロッキングチェアの型番CRS-101Bのページです。 型番CRS-101Bに関する仕様情報を記載しております。
OAロッキングチェアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OAロッキングチェア
OAロッキングチェア
OAチェア ローバック(ブルー)
OAチェア/ハイバック/ブル-
OAチェア ロ-バック/肘付き
チェア
メーカーナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシトヨスチール
通常価格14,45116,13411,72921,90022,19025,597
通常出荷日2日目4日目4日目1日目7日目12日目〜
JANコード49022058700294902205870005-49022058684844902205847557-
質量(g)7500.07500.0-6500.07300.0-
トラスココード723-8797723-8801-723-8622723-8592-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト