17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナカオ CRG G用背面キャスター【2個入り】

通常単価(税別)
18,167
税込単価
19,984
通常出荷日:1日目

【特長】・G型用背面キャスターです。【用途】・G-123、124用【商品仕様】・CRGG用背面キャスタ...

詳細を確認

    型番:

    CRG
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (2個入り)

    CRGの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CRG
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,167
    ( 19,984 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・G型用背面キャスターです。
    【用途】
    ・G-123、124用
    【商品仕様】
    ・CRGG用背面キャスター
    ・トラスココード:851-5587
    ・質量:960g
    【材質/仕上】
    ・アルミ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ナカオ CRG G用背面キャスターの型番CRGのページです。 型番CRGに関する仕様情報を記載しております。
    ナカオ CRG G用背面キャスターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナカオ CRG G用背面キャスター
    ナカオ 昇柱用具 1.6M
    単管用ジョイント 適合外径:25.4mm
    手すり用ジョイント
    単管用パイプジョイント 適合外径:48.6mm
    単管用ハードカバー
    メーカーナカオナカオアルインコエルアールジータカミヤアルインコアラオ
    通常価格18,16734,737567 -489730 -102 -
    通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目〜1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    足場板カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト