ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS コーナーラック CR-900 ホワイト

通常単価(税別)
854
税込単価
939
通常出荷日:6日目

【特長】・鴨居に置いてスペースを有効活用できるコーナーラックです。湿気や反りに強い材質を採用しています...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    コーナーラック
  • ホワイト
  • JANコード
    4905009720163
  • トラスココード
    512-7009
  • 質量(g)
    600.000
  • 材質1
    塩化ビニル被覆鋼管
  • 材質2
    ポリプロピレン
  • 最大積載量(kg/台)
    5(棚に物をのせる場合3)
  • サイズ (mm)
    260×25
  • 幅(mm)
    900

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

CR-900
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-900の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
コーナーラック
ホワイト
JANコード
4905009720163
トラスココード
512-7009
質量(g)
600.000
材質1
塩化ビニル被覆鋼管
材質2
ポリプロピレン
最大積載量(kg/台)
5(棚に物をのせる場合3)
サイズ(mm)
260×25
幅(mm)
900

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR-900
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
854
( 939 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鴨居に置いてスペースを有効活用できるコーナーラックです。湿気や反りに強い材質を採用しています。鴨居に引っかかる仕様のずれ落ち防止機能付きです。
【用途】
・鴨居に置いてスペースを作れます。
【商品仕様】
・コーナーラックCR-900ホワイト
・JANコード:4905009720163
・トラスココード:512-7009
・質量:7.5kg
【材質/仕上】
・塩化ビニル被覆鋼管
・ポリプロピレン

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IRIS コーナーラック CR-900 ホワイトの型番CR-900のページです。 型番CR-900に関する仕様情報を記載しております。
IRIS コーナーラック CR-900 ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IRIS コーナーラック CR-900 ホワイト
軽量ラック(100kgタイプ・高さ2100mm)
メタルラック用コネクタ
メタルラック用マガジンラック
メタルラック用突っ張りポール
メタルラック(R) 高荷重300kgシリーズ
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格85427,5314151,3402,5228,221 -
通常出荷日6日目4日目1日目2日目1日目1日目〜
商品タイプその他軽量タイプ(~200Kg)その他その他その他-
その他オプション-オプションオプションオプション-
詳細タイプコーナーラックセミボルトレスメタルラック用コネクタメタルラック用マガジンラック突っ張りポール-
ホワイトホワイト----
JANコード4905009720163-490500908685649050091127534905009317622-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト