17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タジマ 安全帯胴当てベルト CR700

  • 商品種類
    ベルト関連用品
  • ブラック
  • JANコード
    4975364165756
  • トラスココード
    825-2729
  • 質量(g)
    260
  • 材質1
    本体:ナイロン
  • 長さ(mm)
    700
  • 適応ベルト幅(mm)
    50
  • サイズ
    S
  • 幅(mm)
    130
  • 適合ウエスト(cm)
    ~80

型番:

CR700
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR700の仕様・寸法情報

商品種類
ベルト関連用品
ブラック
JANコード
4975364165756
トラスココード
825-2729
質量(g)
260
材質1
本体:ナイロン
長さ(mm)
700
適応ベルト幅(mm)
50
サイズ
S
幅(mm)
130
適合ウエスト(cm)
~80
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR700
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,500
( 6,050 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィット感抜群の超立体ダブルクッションタイプです。
・腰に密着するノンスリップ構造です。
・型崩れしないリベットロック構造です。
・腰骨が痛くなりにくいサイドサポート形状です。
【用途】
・建築・工事用胴当てベルト用。
【商品仕様】
・色:黒
・サイズ:S
・適応ベルト幅(mm):50
・幅×長さ(mm):130×700
・適応ウエストサイズ(cm):80
・ベルト通し5本仕様
・参考ウエストサイズ:約800mmまで
・ベルト:50mm幅専用
・厚生労働省「安全帯の規格」適合品
・JANコード:4975364165756
・トラスココード:825-2729
・質量:260g
【材質/仕上】
・本体:ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タジマ 安全帯胴当てベルト CR700の型番CR700のページです。 型番CR700に関する仕様情報を記載しております。
タジマ 安全帯胴当てベルト CR700のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タジマ 安全帯胴当てベルト CR700
タジマ 安全帯胴当てベルト GAS600
タジマ 安全帯胴当てベルト GAW600
安全帯胴当てベルト USFX
安全帯胴当てベルト ACRX
安全帯胴当てベルト CKRX
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格5,5004,5314,5315,4689,470 -6,968 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目4日目
商品種類ベルト関連用品ベルト関連用品ベルト関連用品ベルト関連用品ベルト関連用品ベルト関連用品
ブラックブラックブラック
JANコード497536416575649753641657634975364165770---
トラスココード825-2729825-2730825-2731---
質量(g)260220235---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました