17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハスコー CR-206L カップロケット (大型車用5サイズ入セット) CR-206L

ハスコー CR-206L カップロケット (大型車用5サイズ入セット)

通常単価(税別)
69,306
税込単価
76,237
通常出荷日:5日目

【特長】・冬場の冷えた時期や、近年の材質改良によって、固く伸びにくくなったカップも、傷つけずスムーズに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ブレーキ関連
  • トラスココード
    853-5908
  • JANコード
    4580372200773
  • 質量(g)
    2660

型番:

CR-206L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-206Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
ブレーキ関連
トラスココード
853-5908
JANコード
4580372200773
質量(g)
2660

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR-206L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,306
( 76,237 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冬場の冷えた時期や、近年の材質改良によって、固く伸びにくくなったカップも、傷つけずスムーズに装着できます。
【用途】
・大型車用のホイールシリンダーカップ装着サポートツール。
【商品仕様】
・CR-206Lカップロケット(大型車用5サイズ入セット)
・JANコード:4580372200773
・トラスココード:853-5908
・質量:2.66kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハスコー CR-206L カップロケット (大型車用5サイズ入セット)の型番CR-206Lのページです。 型番CR-206Lに関する仕様情報を記載しております。
ハスコー CR-206L カップロケット (大型車用5サイズ入セット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハスコー CR-206L カップロケット (大型車用5サイズ入セット)
ハスコー CR-206D カップロケット (4t車用4サイズ入セット)
ハスコー CR-206B カップロケットセット
ハスコー CR-206C カップロケットセット
ハスコー リヤホイールハブプーラー大型車用
ハスコー ハブボルト修正機(大型車用)
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格69,30654,11418,99235,127119,09095,268
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプブレーキ関連ブレーキ関連ブレーキ関連ブレーキ関連タイヤ関連汎用ツール
トラスココード853-5908853-5907853-5905853-5906814-5120814-5116
JANコード458037220077345803722007664580372200742458037220075945803722016574580372201213
質量(g)26605109028560101580

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト