17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハスコー CR-206B カップロケットセット CR-206B

ハスコー CR-206B カップロケットセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,992
税込単価
20,891

【特長】・冬場の冷えた時期や、近年の材質改良によって、固く伸びにくくなったカッ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    ブレーキ関連
  • トラスココード
    853-5905
  • JANコード
    4580372200742
  • 質量(g)
    90

型番:

CR-206B
解除
    数量:

    CR-206Bの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ブレーキ関連
    トラスココード
    853-5905
    JANコード
    4580372200742
    質量(g)
    90

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CR-206B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,992
    ( 20,891 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・冬場の冷えた時期や、近年の材質改良によって、固く伸びにくくなったカップも、傷つけずスムーズに装着できます。
    【用途】
    ・小型乗用車用のホイールシリンダーカップ装着サポートツール。
    【商品仕様】
    ・CR-206Bカップロケットセット
    ・JANコード:4580372200742
    ・トラスココード:853-5905
    ・質量:90g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ハスコー CR-206B カップロケットセットの型番CR-206Bのページです。 型番CR-206Bに関する仕様情報を記載しております。
    ハスコー CR-206B カップロケットセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハスコー CR-206B カップロケットセット
    ハスコー CR-206C カップロケットセット
    ハスコー CR-206L カップロケット (大型車用5サイズ入セット)
    ハスコー CR-206D カップロケット (4t車用4サイズ入セット)
    ハスコー VB-305B ブーツクランプツール
    ハスコー HSP-601B スナップリングプライヤー(穴用)
    メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
    通常価格18,99235,12769,30654,11439,87618,992
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    商品タイプブレーキ関連ブレーキ関連ブレーキ関連ブレーキ関連汎用ツールタイヤ関連
    トラスココード853-5905853-5906853-5908853-5907853-6078853-5995
    JANコード458037220074245803722007594580372200773458037220076645803722038284580372201701
    質量(g)902852660510420215

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました