17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

丸型アイベル水平器
アカツキ製作所
アイベル・PT型
アカツキ製作所
LEDライト L-703
ホーザン
アイベルCR型

アイベルCR型

通常単価(税別)
1,4091,686
税込単価
1,5501,855
通常出荷日:9日目

【特長】・アクリル削り出し加工により精度が抜群です。【用途】・2

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • 直径(mm)

  • 精度

  • 感度

  • 気泡管径(mm)

  • 気泡管長(mm)

  • 目盛幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

直径

(mm)

精度

感度

気泡管径

(mm)

気泡管長

(mm)

目盛幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
10
15
±6.65mm/m=±0.382°
1.3mm/m=0.0764°
5
10
6
4993711581318
851-1310
2
1個
15
20
±6.65mm/m=±0.382°
1.3mm/m=0.0764°
6
12
6
4993711581325
851-1311
5.5
1個
15
25
±1.50mm/m=±0.0859°
0.5mm/m=0.0286°
8
15
8
4993711581332
851-1312
8.5
1個
15
30
±1.50mm/m=±0.0859°
0.5mm/m=0.0286°
8
20
11
4993711581349
851-1313
12.5
1個
15
35
±1.50mm/m=±0.0859°
0.5mm/m=0.0286°
8
25
13
4993711581356
851-1314
16.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,434
( 1,577 )
9日目
1,409
( 1,550 )
9日目
1,569
( 1,726 )
9日目
1,613
( 1,774 )
9日目
1,686
( 1,855 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アクリル削り出し加工により精度が抜群です。
【用途】
・2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイベルCR型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイベルCR型
丸型アイベル水平器
アイベルCRT型
アイベル・PT型
平型アイベル水平器
角度計付丸型アイベル水平器
メーカーアカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所
通常価格1,409-918 -1,750 -1,601 -1,550 -4,080 -
通常出荷日9日目1日目7日目〜2日目〜1日目〜在庫品1日目〜
校正証明書---
商品タイプアクリル製水平器(丸型)アクリル製水平器(丸型)アクリル製水平器(丸型)アクリル製水平器(角型)-アクリル製水平器(丸型)
マグネットなしなしなしなし-なし
本体材質アクリル樹脂-アクリル樹脂アクリル樹脂--
気泡管材質アクリル樹脂-アクリル樹脂---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト