ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

サンケー カードリングNo.0Ф40mm (100個入)【100個入り】

サンケー カードリングNo.0Ф40mm (100個入) CR-0
通常単価(税別)
3,026
税込単価
3,329
通常出荷日:7日目

【特長】・スタンダードなカードリングです。・事務用品や展示用品として、さまざまな職場やご家庭で長年愛用...

詳細を確認

型番:

CR-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

CR-0の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CR-0
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,026
( 3,329 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードなカードリングです。
・事務用品や展示用品として、さまざまな職場やご家庭で長年愛用されているカードリングです。
【用途】
・φ40mm
・100個入
【商品仕様】
・内径(mm):約40
・事務用品
・金属小物
・JANコード:4974161009003
・質量:750g
【材質/仕上】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンケー カードリングNo.0Ф40mm (100個入)の型番CR-0のページです。 型番CR-0に関する仕様情報を記載しております。
サンケー カードリングNo.0Ф40mm (100個入)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
網パレットの開封禁止札取付用
5
満足度:5.0
数年前に段積みした網パレットの開閉時に荷崩れを起こしてしまい労災が発生しました。 それ以降社内ルールで下段の網パレットの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンケー カードリングNo.0Ф40mm (100個入)
サンケー カードリングNo.1Ф35mm (100個入)
サンケー 二重リングNo.11 (200個入)
キーボックス キーホルダー数5個~40個
キーリング
キーホルダー 18mm角×100mm・18mm角×150mm
メーカーサンケーキコムサンケーキコムサンケーキコムアズワンPBスイスツールズ
通常価格3,0262,25776815,490 -1,613774
通常出荷日7日目7日目9日目8日目1日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト