17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラーキュビック CQB-35
  • カラーキュビック CQB-35

カラーキュビック CQB-35

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,1683,014
税込単価
2,3853,315

【特長】・カラーバリエーションが豊富なドア付きのサイコロ型キュビックです。・C...

詳細情報を確認する
  • 間口 (mm)
    349
  • 奥行 (mm)
    290
  • 高さ (mm)
    344
  • オフホワイト
  • 材質1
    プリント紙化粧パーティクルボード
  • 最大積載量 (kg/台)
    20
  • 均等積載量(kg/段)
    20

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    最小発注数量
    4905009994779
    512-6967
    3900.0
    5個
    4905009994830
    512-6894
    4800.0
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,168
    ( 2,385 )
    6日目
    3,014
    ( 3,315 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・カラーバリエーションが豊富なドア付きのサイコロ型キュビックです。
    ・CBボックスと合わせたカラーなので、お好みのカラーで室内をトータルコーディネートできます。
    【用途】
    ・カタログ、A4ファイルなど書類の整理に便利です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カラーキュビック CQB-35のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q積み重ね可能ですか?
    A
    積み重ね可能段数は3段です。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カラーキュビック CQB-35
    スリムチェスト NSSシリーズ
    IRIS クローゼットキャリー (1個入)
    キャリーストッカー (1個入)
    収納ケース ナチュラルキャリーストッカー
    たっぷり収納ケース ワイド
    メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ天馬
    通常価格2,168-4,9011,1781,3652,4096,963
    通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目1日目
    間口(mm)349309400400390440
    奥行(mm)290380530740720740
    高さ(mm)344590170170330300
    オフホワイトホワイト/クリアクリアクリアクリアホワイト
    材質1プリント紙化粧パーティクルボード天板・フレーム・引出し:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレンポリプロピレン(PP)-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト