ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

CPUラック/グレ-/W350

CPUラック/グレ-/W350 CPU-201N
  • CPUラック/グレ-/W350
通常単価(税別)
20,028
税込単価
22,031
通常出荷日:7日目

【特長】・省スペース型パソコン2台をデスク下に設置できます。・ロック式キャスター付です。

型番:

CPU-201N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CPU-201Nの仕様・寸法情報

種類
JANコード
4902205916543
質量(g)
8300.0
トラスココード
723-8738
グリーン購入法適合品
適合
奥行(mm)
480
間口(mm)
350
高さ(mm)
580

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
CPU-201N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,028
( 22,031 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】・省スペース型パソコン2台をデスク下に設置できます。・ロック式キャスター付です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CPUラック/グレ-/W350の型番CPU-201Nのページです。 型番CPU-201Nに関する仕様情報を記載しております。
CPUラック/グレ-/W350のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CPUラック/グレ-/W350
CPUラック/グレ-/W500
レ-ザ-プリンタ-テ-ブル/ロ-タイプ
レ-ザ-プリンタ-テ-ブルフレ-ムタイプ
ナイキ CPUワゴン
パソコンラック FAラック
メーカーナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシナイキロアス
通常価格20,02823,23419,00722,92125,74246,786
通常出荷日7日目1日目7日目7日目9日目8日目
種類その他その他その他その他
JANコード4902205916543490220591653649022059165814902205916574--
質量(g)8300.011100.011300.015000.0--
トラスココード723-8738723-8720724-3294724-3286--
グリーン購入法適合品適合適合適合適合--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト