ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

CPUラック/グレ-/W500

  • 種類
  • JANコード
    4902205916536
  • 質量(g)
    11100.0
  • トラスココード
    723-8720
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質1
    本体・棚板:スチールメラミン焼付塗装
  • 奥行(mm)
    480
  • 間口(mm)
    500
  • 高さ(mm)
    580
  • ニューグレー
  • 耐荷重(kg)
    天板30・棚板20
  • 段数(段)
    3

型番:

CPU-101N
解除
    数量:

    CPU-101Nの仕様・寸法情報

    種類
    JANコード
    4902205916536
    質量(g)
    11100.0
    トラスココード
    723-8720
    グリーン購入法適合品
    適合
    材質1
    本体・棚板:スチールメラミン焼付塗装
    奥行(mm)
    480
    間口(mm)
    500
    高さ(mm)
    580
    ニューグレー
    耐荷重(kg)
    天板30・棚板20
    段数(段)
    3

    商品情報

    製品特長・仕様

    型番本体寸法本体重量材質仕様グリーン購入法適合品
    CPU-101NニューグレーW500×D480×H580mm11.1kg本体・棚板:
    スチールメラミン焼付塗装
    高さ可変式棚板・
    ロック式キャスター付
    適合

    外形図

    CPUラック/グレ-/W500 外形図

    タワー型パソコン2台をデスク下に設置できます。

    使用方法・使用事例

    使用事例

    CPUラック/グレ-/W500 使用事例

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CPU-101N
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,45523,674
    ( 26,041 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・タワー型パソコン2台をデスク下に設置できます。
    【材質】
    ・本体・棚板:スチールメラミン焼付塗装

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    CPUラック/グレ-/W500の型番CPU-101Nのページです。 型番CPU-101Nに関する仕様情報を記載しております。
    CPUラック/グレ-/W500のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    CPUラック/グレ-/W500
    CPUラック/グレ-/W350
    レ-ザ-プリンタ-テ-ブルフレ-ムタイプ
    レ-ザ-プリンタ-テ-ブル/ロ-タイプ
    ナイキ CPUワゴン
    eラックD500棚板
    メーカーナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシナイキサンワサプライ
    通常価格24,45520,02824,12619,00725,74216,223 -
    通常出荷日1日目7日目7日目7日目9日目8日目〜
    種類その他その他その他その他
    JANコード4902205916536490220591654349022059165744902205916581--
    質量(g)11100.08300.015000.011300.0--
    トラスココード723-8720723-8738724-3286724-3294--
    グリーン購入法適合品適合適合適合適合--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました