17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パンチカーペット ローズベージュ 防炎

パンチカーペット ローズベージュ 防炎

通常単価(税別)
26,08552,897
税込単価
28,69458,187
通常出荷日:3日目

【特長】・不織布タイプの耐久性に富んだカーペットタイプの敷物です・簡単施工であらゆる場所に対応できます...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

幅(mm)

質量

最小発注数量
4903620901107
868-2854
1820
19kg
1個
4903620901206
107-7419
910
38kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,085
( 28,694 )
3日目
52,897
( 58,187 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・不織布タイプの耐久性に富んだカーペットタイプの敷物です
・簡単施工であらゆる場所に対応できます
・防炎適合品です。防炎性能登録番号[EO050126]
【用途】
・立作業の足元、工場通路、展示会のディスプレーに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パンチカーペット ローズベージュ 防炎のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンチカーペット ローズベージュ 防炎
人工芝 6mmパイル
パンチカーペット(防炎)
タイルカーペット(防炎タイプ)
人工芝 タフト芝ロールタイプ ロングパイル ラバー付
ソフトンロイヤル(防炎・ロールタイプ)
メーカーワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ミヅシマ工業
通常価格26,085-16,746 -26,085 -86327,927 -47,441 -
通常出荷日3日目4日目1日目1日目〜3日目〜4日目
商品タイプカーペット通路用マットカーペットカーペット通路用マット疲労軽減マット
形状ロールタイプシートタイプロールタイプシートタイプシートタイプロールタイプ
ローズベージュグリーン--グリーン-
厚み(mm)3636--
長さ(m)303030---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト