17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M ポスト・イット 50X10mm 225枚X2パッド 5色混色 CPK-2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3M ポスト・イット 50X10mm 225枚X2パッド 5色混色

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CPK-2

2021年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・カラフルな5色積層タイプです。
・オフィスからパーソナルまで、コミュニケーションをあざやかに彩ります。
・色分けや目印に便利な小見出しサイズです。
【商品仕様】
・縦(mm):50
・横(mm):10
・小見出し 2個パック
・水分散性の粘着剤を使用。
・JANコード:4901690513022
・トラスココード:542-2434
・質量:19g
【材質/仕上】
・粘着剤:水分散性粘着剤。

ご注意

  • 分別廃棄、紙(再生可能)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト