17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOKIO パーテーション用 連結ポール H1959 CP-JP19

TOKIO パーテーション用 連結ポール H1959

通常単価(税別)
15,745
税込単価
17,320
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・パーテーション用連結ポールH1959・JANコード:4942646126859・質量:1...

詳細を確認
  • 種類
    ポール
  • JANコード
    4942646126859
  • 質量(g)
    1800.0
  • トラスココード
    146-3116
  • タイプ
    連結型

型番:

CP-JP19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CP-JP19の仕様・寸法情報

種類
ポール
JANコード
4942646126859
質量(g)
1800.0
トラスココード
146-3116
タイプ
連結型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CP-JP19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,745
( 17,320 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・パーテーション用連結ポールH1959
・JANコード:4942646126859
・質量:1.8kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOKIO パーテーション用 連結ポール H1959の型番CP-JP19のページです。 型番CP-JP19に関する仕様情報を記載しております。
TOKIO パーテーション用 連結ポール H1959のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOKIO パーテーション用 連結ポール H1959
TOKIO パーテーション用 連結ポール H1578
TOKIO パーテーション用 連結ポール H1197
吸音パーティション用安定脚(T字脚) PT21-TLEG
TOKIO フリージョイントパネル 安定脚付タイプ
SPAZIALE astro H1600用コーナーポール
メーカー藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業カグクロ株式会社
通常価格15,74513,33315,8185,89350,4054,821
通常出荷日4日目4日目4日目8日目19日目9日目
種類ポールポールポール関連部品--
JANコード4942646126859494264612684249426461268354942646081769--
質量(g)1800.01400.01000.0300.06200.0-
トラスココード146-3116146-4599146-3100385-6075261-3844-
タイプ連結型連結型連結型T字脚--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト