17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クランクシールリプレッサー CP-98CF
  • クランクシールリプレッサー

クランクシールリプレッサー

通常単価(税別)
77,166
税込単価
84,883
通常出荷日:5日目

【特長】・アルマイトカラー処理のアルミ製です。・狭い場所でもシールの抜き取りおよび装着が可能です。【用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エンジン関連
  • トラスココード
    853-5903
  • JANコード
    4580372200674
  • 質量(g)
    1360
  • 材質1
    鉄、アタッチメント一部アルミニウム
  • 詳細タイプ
    クランクシールリプレッサー

型番:

CP-98CF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CP-98CFの仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
トラスココード
853-5903
JANコード
4580372200674
質量(g)
1360
材質1
鉄、アタッチメント一部アルミニウム
詳細タイプ
クランクシールリプレッサー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CP-98CF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,166
( 84,883 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルマイトカラー処理のアルミ製です。
・狭い場所でもシールの抜き取りおよび装着が可能です。
【用途】
・軸付きオイルシールの交換工具。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クランクシールリプレッサーの型番CP-98CFのページです。 型番CP-98CFに関する仕様情報を記載しております。
クランクシールリプレッサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランクシールリプレッサー
オイルフィルターセパレーター
ハスコー ハブボルト修正機
ハスコー HP-903-AW アルミホイール用アダプター
プーリースピンナーレンチ
キャリパーインナースクレーパー
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格77,16677,16682,44949,96795,27063,900
通常出荷日5日目5日目5日目5日目4日目5日目
商品タイプエンジン関連エンジン関連汎用ツールタイヤ関連タイヤ関連汎用ツール
トラスココード853-5903853-6026814-5115853-5987814-5112853-5894
JANコード458037220067445803722026924580372201206458037220163345803722031634580372200391
質量(g)1360304066024704360520
材質1鉄、アタッチメント一部アルミニウムスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト