17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハスコー CP-93HS クランプーリーホールドレンチ ホンダ専用 CP-93HS

ハスコー CP-93HS クランプーリーホールドレンチ ホンダ専用

通常単価(税別)
30,381
税込単価
33,419
通常出荷日:5日目

【用途】・50mmhex専用の簡易型プーリー保持ツール。【商品仕様】・全長:583mm・ソケット差し込...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エンジン関連
  • 全長 (mm)
    583
  • トラスココード
    853-5901
  • JANコード
    4580372200605
  • 質量(g)
    1630
  • 品名
    クランクプーリーホールドレンチ

型番:

CP-93HS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CP-93HSの仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
全長(mm)
583
トラスココード
853-5901
JANコード
4580372200605
質量(g)
1630
品名
クランクプーリーホールドレンチ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CP-93HS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,381
( 33,419 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・50mmhex専用の簡易型プーリー保持ツール。
【商品仕様】
・全長:583mm
・ソケット差し込み部:φ35
・JANコード:4580372200605
・トラスココード:853-5901
・質量:1.63kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハスコー CP-93HS クランプーリーホールドレンチ ホンダ専用の型番CP-93HSのページです。 型番CP-93HSに関する仕様情報を記載しております。
ハスコー CP-93HS クランプーリーホールドレンチ ホンダ専用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハスコー CP-93HS クランプーリーホールドレンチ ホンダ専用
ハスコー CP-93B クランクプーリー共回り防止用Vハンドルレバー
ハスコー CP-750 スピンナハンドル 750mm
ハスコー カムプーリーホールドレンチ
ハスコー ベアリングインナーレースプーラ
ハスコー トルクロッドブッシュプーラー
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格30,38130,38126,81037,427276,285100,771
通常出荷日5日目5日目4日目5日目5日目4日目
商品タイプエンジン関連エンジン関連汎用ツールエンジン関連タイヤ関連汎用ツール
全長(mm)583-750---
トラスココード853-5901853-5898853-5897853-5900814-5121814-5127
JANコード458037220060545803722005754580372200544458037220059945803722022724580372203507
質量(g)163087916301220105109260

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト