17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カイスイマレン カートペール CP450F フタ CP450-F

カイスイマレン カートペール CP450F フタ

通常単価(税別)
19,712
税込単価
21,683
通常出荷日:8日目

【特長】・開閉がラクな折れフタ仕様【用途】・カ-トペ-ルCP450用のフタ【商品仕様】・カ-トペ-ルC...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 用途
    その他
  • 詳細タイプ
    フタ
  • トラスココード
    135-6256
  • 質量(g)
    4200.0
  • 材質1
    FRP

型番:

CP450-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CP450-Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
用途
その他
詳細タイプ
フタ
トラスココード
135-6256
質量(g)
4200.0
材質1
FRP

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
CP450-F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,712
( 21,683 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・開閉がラクな折れフタ仕様
【用途】・カ-トペ-ルCP450用のフタ
【商品仕様】
・カ-トペ-ルCP450用のフタ
・カイスイマレン カートペール CP450F フタ
・質量:4.2kg
【材質/仕上】
・FRP
【セット内容/付属品】
・フタのみの時は送料別途

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カイスイマレン カートペール CP450F フタの型番CP450-Fのページです。 型番CP450-Fに関する仕様情報を記載しております。
カイスイマレン カートペール CP450F フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カイスイマレン カートペール CP450F フタ
カイスイマレン ゴミ回収カート カートペール CP450
カイスイマレン ゴミ回収カート カートペール CP800
カイスイマレン ゴミ回収カート カートペール CP620
ゴミ回収カート エコカート F
ジャンボメッシュ STシリーズ
メーカーカイスイマレンカイスイマレンカイスイマレンカイスイマレンカイスイマレンカイスイマレン
通常価格19,71290,477114,923110,56484,749 -59,800 -
通常出荷日8日目5日目5日目5日目8日目60日目
商品タイプその他ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
用途その他その他その他その他ゴミ収集庫メッシュタイプ
詳細タイプフタゴミ回収カートゴミ回収カートゴミ回収カート--
トラスココード135-6256135-4730135-6239135-2102--
質量(g)4200.0330004700045000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト