17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カイスイマレン ゴミ回収カート カートペール CP450 CP450-150

カイスイマレン ゴミ回収カート カートペール CP450

通常単価(税別)
84,529
税込単価
92,982
通常出荷日:5日目

【特長】・軽量設計で作業性抜群【用途】・ゴミを効率的に回収し集積場所までの運搬に。・病院内、工場施設、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 用途
    その他
  • 詳細タイプ
    ゴミ回収カート
  • JANコード
    4545210014134
  • トラスココード
    135-4730
  • 質量(g)
    33000
  • 材質1
    FRP

型番:

CP450-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CP450-150の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
用途
その他
詳細タイプ
ゴミ回収カート
JANコード
4545210014134
トラスココード
135-4730
質量(g)
33000
材質1
FRP
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CP450-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,529
( 92,982 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量設計で作業性抜群
【用途】
・ゴミを効率的に回収し集積場所までの運搬に。
・病院内、工場施設、イベント会場など施設内のゴミの回収に
【商品仕様】
・蓋オプションキャスタ-径150mmキャスタ-ストッパ-付排水栓付
・カイスイマレン ゴミ回収カート カートペール CP450
・JANコード:4545210014134
・質量:33kg
【材質/仕上】
・FRP
【セット内容/付属品】
・フタ別売り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カイスイマレン ゴミ回収カート カートペール CP450の型番CP450-150のページです。 型番CP450-150に関する仕様情報を記載しております。
カイスイマレン ゴミ回収カート カートペール CP450のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カイスイマレン ゴミ回収カート カートペール CP450
カイスイマレン ゴミ回収カート カートペール CP800
カイスイマレン ゴミ回収カート カートペール CP620
カイスイマレン カートペール CP450F フタ
ゴミ回収カート エコカート H
ゴミ回収カート エコカート P
メーカーカイスイマレンカイスイマレンカイスイマレンカイスイマレンカイスイマレンカイスイマレン
通常価格84,529108,815104,49119,71284,749 -94,254 -
通常出荷日5日目5日目5日目8日目5日目8日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱その他ゴミ箱ゴミ箱
用途その他その他その他その他ゴミ収集庫ゴミ収集庫
詳細タイプゴミ回収カートゴミ回収カートゴミ回収カートフタ--
JANコード454521001413445452100127654545210013069---
トラスココード135-4730135-6239135-2102135-6256--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト