ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • テープ長さ(m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スコッチ 建築内装用超薄手強力両面テープ

通常単価(税別)
1,321
税込単価
1,453
通常出荷日:1日目

【特長】・貼り替え時にのり残りが少なく、床材も傷めにくいです。・カーペット側(ベージュ色)に強く、床材...

詳細を確認

型番:

CP40-15
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CP40-15の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.38
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
15
粘着力
7.8N/10mm
ホワイト
JANコード
4901690003677
トラスココード
542-3244
グリーン購入法適合品
適合
質量(g)
476.000
材質1
基材:スフ布
材質2
粘着剤:ゴム系
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
CP40-15

テープ長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
15
4901690003677
542-3244
476.000
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,321
( 1,453 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・貼り替え時にのり残りが少なく、床材も傷めにくいです。
・カーペット側(ベージュ色)に強く、床材側に弱い粘着剤を採用しています。
【用途】
・カーペット固定用途。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ 建築内装用超薄手強力両面テープの型番CP40-15のページです。 型番CP40-15に関する仕様情報を記載しております。
スコッチ 建築内装用超薄手強力両面テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ 建築内装用超薄手強力両面テープ
スコッチR厚手両面テープ
強力両面テープ防水用 T3400
15mmx 2 m 両面テープ・強力(防水用)
No.5325 布両面テープ
No.5310 布両面テープ カーペット固定用
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンnitomsエスコマクセルスリオンテックマクセルスリオンテック
通常価格1,321782 -47351330,1081,293
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目4日目1日目
テープ厚(mm)0.380.5110.410.26
テープ幅(mm)40-15152540
粘着力7.8N/10mm-45.8N/20mm-1面:2.75N/10mm、2面:3.14N/10mm1面2.0N/10mm・2面5.9N/10mm(対ステンレス)
ホワイトホワイトブラックブラックホワイトホワイト / グリーン
グリーン購入法適合品適合適合----
よく一緒に購入される商品

布両面テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト