ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

sedia クプレ メッシュケース M(A5) ライトブルー

sedia クプレ メッシュケース M(A5) ライトブルー CP-3355-11
通常単価(税別)
879
税込単価
967
通常出荷日:3日目

【特長】・様々なシーンで活躍する内側がビニール加工のカラフルなバッグインバッグです。【用途】・規格:M...

詳細を確認

型番:

CP-3355-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CP-3355-11の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CP-3355-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
879
( 967 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々なシーンで活躍する内側がビニール加工のカラフルなバッグインバッグです。
【用途】
・規格:M(A5)
・サイズ:縦205×横250×マチ50mm
・カラー:ライトブルー
【商品仕様】
・クプレメッシュケースM(A5)ライトブルー
・JANコード:4974214154087
・質量:35g
【材質/仕上】
・表面本体:ポリエステル
・内側本体:ポリウレタン加工
・ファスナー・スライダー:POM樹脂(ポリアセタール)、亜鉛合金

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

sedia クプレ メッシュケース M(A5) ライトブルーの型番CP-3355-11のページです。 型番CP-3355-11に関する仕様情報を記載しております。
sedia クプレ メッシュケース M(A5) ライトブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sedia クプレ メッシュケース M(A5) ライトブルー
sedia クリップファイル 発泡美人 A4-E ライトブルー
sedia アゾン メッシュケース<エコタイプ> A5タイプ レッド
ニューイージーポスト ライトブルー CR-EP11-LBL
マグネットカードケース MCARD-A4M
クリヤーケース(ヨコ型) A5S 黄
メーカーセキセイセキセイセキセイクラウンマグエックスLIHIT LAB
通常価格879545624640799260
通常出荷日3日目5日目7日目1日目在庫品1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト