17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (2本通し)  E
  • ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (2本通し)  E

ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (2本通し) E

通常単価(税別)
1,8643,136
税込単価
2,0503,450
通常出荷日:7日目

【特長】・特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。・擦り切れる等して白糸が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    補強筒
  • 材質1
    ポリエステル100%

ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 適合ベルト幅(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

適合ベルト幅

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
25
851-7417
120
1個
35
851-7418
150
1個
50
851-7419
150
1個
75
851-7420
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,864
( 2,050 )
7日目
2,118
( 2,330 )
7日目
2,458
( 2,704 )
7日目
3,136
( 3,450 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。
・擦り切れる等して白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用下さい。
【用途】
・25mm幅用コーナーパッド
・角張ったもの等には必ずご使用下さい。

ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (2本通し) Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (2本通し) E
ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (2本通し) A
ロックスリング ベルトスリング ロックスリング 用 コーナーパッド (1本通し) Eタイプ
ロックスリング ソフターE コーナーパッド (1本通し) E
ロックスリング ベルトスリング ロックスリング 用 コーナーパッド (1本通し)
ロックスリング ソフターN コーナーパッド (2本通し) E
メーカー明大明大明大明大明大明大
通常価格1,864-624 -7,124 -1,164 -1,718 -1,164 -
通常出荷日7日目7日目1日目〜7日目1日目〜7日目
商品タイプ補強筒補強筒補強筒補強筒補強筒補強筒
材質1ポリエステル100%ポリエステル100%表面:アラミド繊維ポリエステル100%ポリエステルポリエステル100%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト