17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (2本通し)  C
  • ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (2本通し)  C

ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (2本通し) C

通常単価(税別)
2,7988,730特別価格
税込単価
3,0789,603特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。・擦り切れる等して白糸が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    補強筒
  • 材質1
    ポリエステル100%

ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 適合ベルト幅(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

適合ベルト幅

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
25
851-7402
220
1個
35
851-7405
220
1個
50
851-7406
390
1個
75
851-7407
470
1個
100
851-7399
570
1個
150
851-7400
840.0
1個
200
851-7401
1020.0
1個
250
851-7403
1180.0
1個
300
851-7404
1380.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,798
( 3,078 )
7日目
2,798
( 3,078 )
7日目
2,798
( 3,078 )
7日目
3,730
( 4,103 )
7日目
4,2383,362
( 3,698 )
7日目
5,1704,102
( 4,512 )
7日目
6,3565,043
( 5,547 )
7日目
7,5445,986
( 6,585 )
7日目
8,7306,928
( 7,621 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。
・擦り切れる等して白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用下さい。
【用途】
・100mm幅用コーナーパッド
・角張ったもの等には必ずご使用下さい。

ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (2本通し) Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (2本通し) C
ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (2本通し) E
ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (2本通し) A
ロックスリング ソフターN コーナーパッド (1本通し) C
ロックスリング ベルトスリング ロックスリング 用 コーナーパッド (1本通し)
ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (1本通し) A
メーカー明大明大明大明大明大明大
通常価格2,798-1,864 -624 -1,483 -1,718 -1,440 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目1日目〜7日目
商品タイプ補強筒補強筒補強筒補強筒補強筒補強筒
材質1ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステルポリエステル100%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト