ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

コンパネ用

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,6437,661
税込単価
13,9078,427

【用途】コンパネの切断作業に使用できます。【特長】タングステンカーバイド製で、...

詳細情報を確認する
  • 外径 (mm)
    255
  • 刃厚 (mm)
    3
  • 内径 (mm)
    25.4
  • 歯数(山数) (P)
    80
  • JANコード
    4949022004534
  • トラスココード
    828-3436
  • 最高使用回転数(rpm)
    5000
  • 刃材質
    タングステンカーバイド
  • 重量 (g)
    438
  • 材質(台金)
    工具鋼

ご注意

  • ご使用の前には、機械の取扱説明書・仕様書にそって本製品を正しくご使用ください。
  • ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。

型番:

CP-255
解除
    数量:

    CP-255の仕様・寸法情報

    外径(mm)
    255
    刃厚(mm)
    3
    内径(mm)
    25.4
    歯数(山数)(P)
    80
    JANコード
    4949022004534
    トラスココード
    828-3436
    最高使用回転数(rpm)
    5000
    刃材質
    タングステンカーバイド
    重量(g)
    438
    材質(台金)
    工具鋼

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CP-255
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,6437,661
    ( 8,427 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    コンパネの切断作業に使用できます。
    【特長】
    タングステンカーバイド製で、高い硬度と強度があります。

    ご注意

    • ご使用の前には、機械の取扱説明書・仕様書にそって本製品を正しくご使用ください。
    • ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コンパネ用の型番CP-255のページです。 型番CP-255に関する仕様情報を記載しております。
    コンパネ用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンパネ用
    一刀両断ダイヤモンドコンパックス 窯業系サイディング
    可変溝切カッター
    グローバルソー ステンレス用
    チップソー(一般木工用)
    トクマルチップソー(鉄用)
    メーカーチップソージャパンチップソージャパンチップソージャパンモトユキマキタトラスコ中山
    通常価格12,64316,8279,7979,3937,8783,340
    通常出荷日6日目6日目8日目1日目3日目1日目
    外径(mm)255125120180216180
    刃厚(mm)31.82.81.52.21.8
    内径(mm)25.420152025.420
    歯数(山数)(P)801226648036
    JANコード494902200453449490220036744949022003537---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました