17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KGW 紙帽子 メットイン CP-11
  • KGW 紙帽子 メットイン

KGW 紙帽子 メットイン【12個入り】

通常単価(税別)
519
税込単価
571
通常出荷日:7日目

【特長】・帽体に不職布を用いているため、通気性に富み、汗取め効果があります。・コンパクトに折り畳んで保...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    帽子
  • JANコード
    4958093024105
  • トラスココード
    853-7391
  • サイズ
    フリー
  • 質量(g)
    950.000
  • 材質1
    ポリプロピレン

ご注意

  • 運賃別途

型番:

CP-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

CP-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
帽子
JANコード
4958093024105
トラスココード
853-7391
サイズ
フリー
質量(g)
950.000
材質1
ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CP-11
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
519
( 571 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・帽体に不職布を用いているため、通気性に富み、汗取め効果があります。
・コンパクトに折り畳んで保管できます。
・フリーサイズで大きいサイズにも対応可能です。
・訪問者など不特定使用保護帽の清潔感を維持するとともに、頭部の汚れ防止・作業環境保持にも有効です。
【用途】
・工場見学者向けに。
・ヘルメット着用現場に。
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 運賃別途

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KGW 紙帽子 メットインの型番CP-11のページです。 型番CP-11に関する仕様情報を記載しております。
KGW 紙帽子 メットインのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KGW 紙帽子 メットイン
紙帽子(不織布)
紙帽子(ヘルメットインナー用)
ヘルメット用インナー紙帽子
来客用ヘルメットインナー 紙帽子丸(紙)
ヘルメット用インナー紙帽子(120枚入)
メーカークレトイシユニットミスミトラスコ中山谷沢製作所トラスコ中山
通常価格5196,3026,073107,48612,0748,635
通常出荷日7日目1日目在庫品1日目5日目1日目1日目
商品タイプ帽子帽子帽子--帽子
JANコード4958093024105-----
トラスココード853-7391-----
サイズフリー-----
質量(g)950.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト