ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

IS コバルト正宗ドリル 13本組セット(ポリケース)

IS コバルト正宗ドリル 13本組セット(ポリケース) COD-13P
通常単価(税別)
10,037
税込単価
11,041
通常出荷日:1日目

【特長】・ブリスターパック入りです。・プラスチックケース入りです。・即時現場対応可能です。【用途】・被...

詳細を確認

型番:

COD-13P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

COD-13Pの仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
1.5 / 1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 4.8 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5
JANコード
4957656530503
トラスココード
500-2397
質量(g)
208.000
材質1
コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
セット入数(本)
13

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
COD-13P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,037
( 11,041 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブリスターパック入りです。
・プラスチックケース入りです。
・即時現場対応可能です。
【用途】
・被削材:ステンレス、難削材用。
【商品仕様】
・セット内容(mm):1.5 2.0 2.5 3.0 3.2 3.5 4.0 4.5 4.8 5.0 5.5 6.0 6.5
・先端角:120°
・高コバルト系ハイス
・プラケース入
・JANコード:4957656530503
・トラスココード:500-2397
・質量:208g
【材質/仕上】
・コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
【セット内容/付属品】
・ポンチ付き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IS コバルト正宗ドリル 13本組セット(ポリケース)の型番COD-13Pのページです。 型番COD-13Pに関する仕様情報を記載しております。
IS コバルト正宗ドリル 13本組セット(ポリケース)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IS コバルト正宗ドリル 13本組セット(ポリケース)
IS コバルト正宗ドリル 50本組セット
IS コバルト正宗ドリル 41本組セット
IS コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット
コバルト正宗ドリル
IS ストレートドリル 50本組セット
メーカーイシハシ精工イシハシ精工イシハシ精工イシハシ精工イシハシ精工イシハシ精工
通常価格10,03733,95081,66610,558728 -25,443
通常出荷日1日目2日目4日目2日目1日目〜2日目
ドリル径(刃径)(mm)1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 4.8 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5-6.0~10.0(0.1とび) / 6.0から10.0まで0.1とび各1本---
JANコード4957656530503495765653055849576565305414957656539025--
トラスココード500-2397500-2419500-2401500-2427--
質量(g)208.000690.02235.000395.000--
材質1コバルト高速度鋼(HSCO-M42)コバルト高速度鋼(HSCO-M42)コバルト高速度鋼(HSCO-M42)コバルト高速度鋼(HSCO-M42)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト