17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーキングガン コンボイSP26

通常単価(税別)
4,804
税込単価
5,284
通常出荷日:1日目

【特長】・ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドルを採用しています。・押出し力をロスなく伝えるT...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    コーキングガン
  • 全長 (mm)
    457
  • 全高 (mm)
    211
  • 筒直径 (mm)
    72
  • JANコード
    4975364167040
  • トラスココード
    817-9805
  • 質量(g)
    1100.000
  • 材質1
    トリガー・グリップ:アルミダイカスト、エラストマー
  • 適合コーキング剤
    900ml
  • 押出し量
    4mm

型番:

CNV-SP26-900
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CNV-SP26-900の仕様・寸法情報

商品種類
その他
その他
オプション
詳細タイプ
コーキングガン
全長(mm)
457
全高(mm)
211
筒直径(mm)
72
JANコード
4975364167040
トラスココード
817-9805
質量(g)
1100.000
材質1
トリガー・グリップ:アルミダイカスト、エラストマー
適合コーキング剤
900ml
押出し量
4mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CNV-SP26-900
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,804
( 5,284 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドルを採用しています。
・押出し力をロスなく伝えるT3システムを搭載しています。
・硬くなったコーキング剤も軽い力で押し出せます。
【用途】
・ロータリー式コーキングガン。
・ロータリー式コーキングガン
【材質】
・トリガー・グリップ:アルミダイカスト、エラストマー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーキングガン コンボイSP26の型番CNV-SP26-900のページです。 型番CNV-SP26-900に関する仕様情報を記載しております。
コーキングガン コンボイSP26のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーキングガン コンボイSP26
コンボイSP26
コーキングガン コンボイV
コーキングガン コンボイRS
コーキングガン コンボイBC
コーキングガン コンボイVS
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格4,8044,1251,1424,6965,4631,617
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品種類その他その他その他シーリング剤その他その他
その他オプションオプション----
詳細タイプコーキングガンロータリー式コーキングガン-ベルト式コーキングガン--
全長(mm)457372361395369351
全高(mm)211202176193225163
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト