ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーキングガン コンボイRS900

通常単価(税別)
5,509
税込単価
6,060
通常出荷日:4日目

【特長】・ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドルを採用しました。・吐出量が選べる切替機構を搭載...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    コーキングガン
  • 全長 (mm)
    457
  • 全高 (mm)
    202
  • 筒直径 (mm)
    72
  • JANコード
    4975364167057
  • トラスココード
    817-9803
  • 質量(g)
    950.000
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    トリガー・グリップ:超強度エンジニヤリングプラスチック
  • 適合コーキング剤
    900ml
  • 全幅(mm)
    72
  • 押出し量
    6mm、12mm

型番:

CNV-RS900
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CNV-RS900の仕様・寸法情報

商品種類
その他
その他
オプション
詳細タイプ
コーキングガン
全長(mm)
457
全高(mm)
202
筒直径(mm)
72
JANコード
4975364167057
トラスココード
817-9803
質量(g)
950.000
材質1
本体:スチール
材質2
トリガー・グリップ:超強度エンジニヤリングプラスチック
適合コーキング剤
900ml
全幅(mm)
72
押出し量
6mm、12mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CNV-RS900
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,509
( 6,060 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドルを採用しました。
・吐出量が選べる切替機構を搭載しています。
・吐出量が選べる切替機構搭載です。
・押出し力をロスなく伝えるT3システムを搭載しています。
【用途】
・切替式コーキングガン。
・切替式コーキングガン
【材質】
・本体:スチール
・トリガー・グリップ:超強度エンジニヤリングプラスチック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーキングガン コンボイRS900の型番CNV-RS900のページです。 型番CNV-RS900に関する仕様情報を記載しております。
コーキングガン コンボイRS900のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーキングガン コンボイRS900
コーキングガン コンボイRS
大型コーキングガン コンボイ J900
コーキングガン コンボイV
コーキングガン コンボイBC
コーキングガン コンボイVS
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格5,5094,6962,3141,1425,4631,617
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類その他シーリング剤シーリング剤その他その他その他
その他オプション-----
詳細タイプコーキングガンベルト式コーキングガン----
全長(mm)457395450361369351
全高(mm)202193220176225163

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト